- Productnieuws
- IIoT oplossingen
- moneo edgeGateway S: flexibel en veilig
moneo edgeGateway S: flexibel en veilig
Krachtig en veilig
De moneo edgeGateway S is dé handige en veilige oplossing voor externe toegang tot systemen en installaties. De gateway verzendt ook data van het sensorniveau naar de IT-infrastructuur en de cloud. Het technische brein is een 1,4 GHz-dualcore-processor die bij omgevingstemperaturen tot 60 °C nog op het maximale vermogen blijft functioneert. De krachtige hardware is verpakt in een robuuste IP67-behuizing, waardoor in de praktijk geen extra schakelkast nodig is.
Eenvoudige integratie, eenvoudige communicatie
De moneo edgeGateway S is niet alleen robuust en krachtig, maar ook handig: De gestructureerde integratie in de IT-structuur en de moneo cloud vereenvoudigt inbedrijfname en faciliteert snelle en veilige externe toegang tot het automatiseringsniveau. In de moneo cloud zijn de gegevens van de installatie bovendien ook beschikbaar voor verdere analyse op afstand. Naast de eenvoudige installatie biedt de gateway een hoge mate van flexibiliteit in bediening en gebruik, wat essentieel is voor de geïntegreerde en efficiënte oplossingen van uitgebreide IIoT-taken.
Zet data om in bruikbare informatie
Naast het IIoT-platform van ifm kan de moneo edgeGateway S ook worden geïntegreerd in andere gangbare cloud-oplossingen. Aangezien de gateway de binnenkomende IO-link-procesgegevens omzet in leesbare informatie, is er geen verdere programmering nodig.