• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. IIoT oplossingen
  3. Software moneo IIoT Core

Software moneo IIoT Core

PowerPlant Operator

Van parametrering tot condition monitoring

De moneo IIoT Core is de basis van het IIoT-platform moneo en bundelt de belangrijkste functies. Of het nu gaat om een cloud-oplossing of een on-premises-omgeving: De moneo IIoT Core biedt een eenvoudige, fabrikantonafhankelijke parametrering van IO-link-sensoren en een toenemend aantal IO-link-masters. Met de intuïtieve drag-and-drop-interface kunt u snel aangepaste dashboards voor machines en processen maken om de verzamelde data duidelijk te visualiseren. Door uitgebreide data-analyse wordt waardevolle kennis verkregen die bijdraagt aan de efficiëntie, productiviteit en veiligheid. Bij afwijkingen van de instellingen wordt u onmiddellijk geïnformeerd door de software. Zo kunt u tijdig maatregelen treffen om efficiëntieverlies of onverwachte productiestilstanden te voorkomen.

Van sensorniveau tot in de cloud

De moneo IIoT Core biedt bovendien een naadloze overdracht van belangrijke procesdata naar de cloud en applicaties van derden. Tickets, die in moneo worden aangemaakt, kunnen automatisch worden doorgestuurd naar vooraf gedefinieerde doelsystemen. Dankzij de geïntegreerde SAP-verbinding worden onderhoudsteams in realtime op de hoogte gebracht. Opdrachten en documenten kunnen rechtstreeks in het SAP-systeem worden gegenereerd, een consistente integratie van werkvloergegevens in de ERP-wereld.

Onderhoud op afstand met moneo Cloud

Met moneo remoteConnect kunt u vanuit de moneo Cloud veilige en fabrikantonafhankelijke externe toegang verkrijgen tot PLC's, servers, sensoren en andere netwerkapparaten. Dankzij end-to-end-encryptie en gerichte toegangsconfiguraties blijven uw gegevens te allen tijde beschermd. Onderhoud op afstand en diepgaande foutanalyse kunnen vanuit de cloud worden uitgevoerd. Hiermee kunnen onderhoudswerkzaamheden op locatie efficiënt en effectief worden gepland en tot een minimum worden beperkt. Dit verlicht de werklast van uw specialisten en verhoogt de beschikbaarheid van uw machines.

Eenvoudige bediening dankzij de ingebouwde chatbot

De bediening van moneo wordt vereenvoudigd door een ingebouwde chatbot die is gebaseerd op de technologie van OpenAI. De moneo Assistant beschikt over kennis van het betreffende IIoT-systeem en van de hardware en software van ifm.

Hij biedt ondersteuning bij het gebruik van de software en de aangesloten apparatuur, helpt bij de data-analyse en de afhandeling van tickets, en beantwoordt specifieke vaktechnische vragen.

De chatbot maakt uitsluitend gebruik van het bestaande klantsysteem en van algemeen beschikbare informatie. Hierdoor is de informatiebeveiliging van het systeem te allen tijde gewaarborgd.

Add-ons breiden de prestaties uit

De prestaties van het IIoT-platform moneo kunnen worden uitgebreid met add-ons zoals moneo IIoT Insights.

Product kopen