• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. IO-Link
  3. Ruimtebesparende mobiele I/O modules voor de schakelkast

Ruimtebesparende mobiele I/O modules voor de schakelkast

Voor gebruik in schakelkasten en in het veld

De IO-Link CabinetLine-modules maken een eenvoudige integratie van sensoren en actuatoren in de schakelkast en in afgeschermde veldtapplicaties mogelijk. Door zich te richten op essentiële proces- en diagnosedata bieden de IP20-modules een kostengeoptimaliseerde oplossing voor applicaties met basisfuncties en verlagen ze de project-, engineering- en systeemkosten.

Eenvoudige digitalisering van maximaal 16 apparaten

Via mobiele I/O modules kunnen maximaal 16 apparaten – sensoren en/of actuatoren – worden aangesloten. Dankzij het stekkersysteem, waarmee zowel veerklemmen als schroefklemmen kunnen worden aangesloten, verloopt de montage snel en eenvoudig. De poorten van de I/O-module AL5121 kunnen flexibel worden ingesteld als ingangen of uitgangen. De ingangsmodule AL5141 wordt gebruikt wanneer alleen sensorsignalen moeten worden geregistreerd.

Als sensoren via de I/O-modules zijn aangesloten op de datacommunicatietechnologie IO-Link, kan de sensorinformatie centraal op IT-niveau worden uitgelezen. IO-link-apparaten kunnen ook centraal en eenvoudig via het IT-niveau worden ingesteld.

Industriële voedingen voor externe actuatoren

De modules worden gevoed door een IO-Link A-port-master. Het totale stroomverbruik van de AL5121 kan oplopen tot 1 A, wat een efficiënte voeding van externe actuatoren garandeert.

Eenvoudige montage met minimale eisen aan ruimte

De IO-Link CabinetLine-modules zelf zijn dankzij de geïntegreerde DIN-railadapter eveneens snel te monteren en nemen met een breedte van slechts 43 millimeter weinig ruimte in beslag.