- Druksensoren volgens toepassingsgebied
- Uitgelichte producten
- Elektronische manometer PG
Elektronische manometer met indrukwekkende drukweergave
De druksensoren van ifm hebben zich gedurende vele jaren bewezen als een betrouwbare oplossing in een breed scala van industriële en hygiënische toepassingen. De PG elektronische manometer is nu gemoderniseerd en heeft nieuwe en verbeterde functies.
Het meerkleurige LED-display biedt een duidelijke en eenduidige visualisatie van de drukbereiken, schakelpunten en minimale en maximale waarden. Mechanische wijzers, die gevoelig zijn voor fouten, worden vervangen door duurzame en goed zichtbare LED’s. Deze technologische ontwikkeling zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid bij gebruik.
Manometer en elektronische druksensor in één
De PG combineert de overzichtelijke weergave van een manometer met de sterke punten van een elektronische druksensor. Het resultaat: een nauwkeurige druksensor met uitgebreide visualisatie.
Intelligente LED-weergave
De meerkleurige LED-ring geeft drukbereiken, schakelpunten en minimale en maximale waarden duidelijk en overzichtelijk weer. Voor klantspecifieke visualisatie kunnen de werkgebieden via IO-link individueel aan de betreffende applicatie worden aangepast. Zo behoort het handmatig markeren van werkgebieden, wat gebruikelijk is bij klassieke drukmeters, tot het verleden. De proceswaarde zelf wordt ook als een numerieke waarde weergegeven. Bij de PG17 kunt u kiezen tussen weergave van de druk- of temperatuurwaarde.
Het volledige display van de sensor kan bovendien, ongeacht de inbouwsituatie, ook mechanisch worden uitgelijnd.
Twee varianten voor hygiënische en industriële applicaties
Om aan de eisen van hygiënische en industriële toepassingen te voldoen, zijn twee varianten ontwikkeld die zich onderscheiden qua technische eigenschappen en certificeringen. Hierdoor is de optimale geschiktheid en prestaties in verschillende toepassingsgebieden gewaarborgd.
Duurzame keramische meetcel
De elektronische manometer wordt gekenmerkt door een duurzame keramische meetcel. Dit garandeert veiligheid en vertrouwen in kritieke applicaties.
Speciale veiligheid voor hygiënische applicaties
De hygiënische variant is permanent bestand tegen mediumtemperaturen tot 150 °C en geeft de temperatuurwaarde via IO-link door. Dynamische temperatuursprongen, zoals die optreden tijdens de CIP-reiniging, worden gecompenseerd.
| Variant | Hygiënische variant PG17xx | Industriële variant PG14xx |
|---|---|---|
| Meetbereiken | -1…40 bar | -1…400 bar |
| Geïntegreerde temperatuurmeting van het medium | ||
| Uitvoer temperatuur van het apparaat | ||
| Maximale mediumtemperatuur | Permanent tot 150 °C | Permanent tot 80 °C |
| Temperatuurcompensatie | ||
| Procesaansluiting | Aseptoflex-Vario | G ½“ |
| Meetcel | Keramische meetcel | Keramische meetcel |
| Certificeringen** | ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN | |
| Prijs | ||
| ** Al onze producten hebben als standaard CE, cULus, CPA en UKCA | ||
Informatie en mogelijkheden via IO-link
Naast standaard functies zoals parametrering en overdracht van proceswaarden biedt de manometer via IO-link meer data en mogelijkheden:
- Display-optimalisatie (helderheid, kleur, tot 5 lay-outs)
- Min. en max. geheugen, teller
- Apparaattemperatuur
Gegevensoverdracht zonder conversiefouten
IO-link maakt een conversievrije gegevensoverdracht mogelijk, aangezien conversieverliezen via digitale communicatie zijn uitgesloten en externe invloeden, zoals magnetische velden, geen invloed hebben op de gegevensoverdracht. Diagnosegegevens worden ook verstrekt via IO-link.
Transparante processen
De actuele druk wordt via IO-link nauwkeurig en in hoge resolutie weergegeven. Op die manier kunt u uw proces te allen tijde in het oog houden. Bovendien wordt ook de temperatuur van het medium cyclisch via IO-link (PG17xx) verzonden.
Flexibele instelling op afstand of direct aan de HMI
Via IO-link kan de druksensor snel en eenvoudig worden ingesteld. Ook op afstand of tijdens een actief proces kunnen instellingen via IO-link worden ingevoerd.
Geplande apparaatvervanging?
Dankzij Backup & Restore worden parametersets automatisch opgeslagen en hersteld, wat het vervangen van het apparaat vereenvoudigt. Alleen het apparaat zelf moet worden verwisseld.
![]() Elektronische manometer PG |
![]() Mechanische manometer |
![]() Druksensor (zonder display) |
|
|---|---|---|---|
| wordt vaak in combinatie gebruikt | |||
| Meetcel | Robuuste, hygiënische keramische meetcel | Mechanisch meetelement | Keramische of roestvrijstalen meetcel |
| Display | Weergave met LED-ring en display LED-ring is individueel instelbaar |
Mechanische aanwijzers: Werkgebieden worden handmatig gemarkeerd |
|
| Behuizing | Roestvrijstalen behuizing, weergave 320° verstelbaar | Roestvrijstalen behuizing | Roestvrijstalen behuizing |
| Uitgangen | Digitaal (IO-link) Analoog 4…20 mA |
Uitgangssignalen alleen mogelijk in combinatie met een andere druktransmitter | Schakeluitgang Analoog 4…20 mA Digitaal (IO-link) |
| Functies en speciale kenmerken | Geïntegreerde temperatuurmeting (PG17xx) temperatuurcompensatie 32-bits IO-link-resolutie (20.000 stappen) |
Mechanische manometers vereisen vaak het afvullen van de behuizing die kan gaan lekken en zo het proces verontreinigen Mechanische aanwijzers zijn kwetsbaar voor schade en verkeerde uitlijning |
De sensor geeft nauwkeurigere meetwaarden door aan de PLC dan de analoge manometer kan weergeven |
| Systeemintegratie | Snelle en eenvoudige integratie van een component | Integratie van minstens twee componenten (mechanische manometer + sensor) | Weergave vereist een extra manometer |
| Voeding | 24 VDC vereist | 24 VDC vereist | |