• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Druksensoren volgens toepassingsgebied
  2. Drukmeetcellen

Technologieoverzicht ifm-drukmeetcellen

Ontdek welke technologieën in welke sensor worden gebruikt en welke voor- en nadelen ze bieden.

Keramisch-
capacitief
Scheidingsmembraan Rvs-
rekmeetstrook
Piëzo-resistief
Drukbereik 100 mbar...600 bar 1...400 bar 6...600 bar 1...10 bar
Vacuüm resistent -1 bar -1 bar -1 bar -1 bar
Resistent tegen overbelasting
Robuustheid
Stabiliteit op lange termijn
Nauwkeurigheid
Grootte van het ontwerp
Bestand tegen
Drift door inschroeven
Temperatuur
Agressieve media
Prijs €€€ €€€ €€ €

Niet beschikbaar
onder voorbehoud geschikt

Keramisch-capacitieve meetcel

Opbouw en functionaliteit van de keramisch-capacitieve meetcel

Bij drukbelasting verandert de afstand tussen het membraan en het basiselement en daarmee de capaciteit tussen de elektroden. Deze capaciteitsverandering wordt geëvalueerd en aansluitend verwerkt tot een uitgangssignaal dat gebruikelijk is in de industrie.

Wat de meetcel zo bijzonder maakt

  • Bijzonder robuust, hoge drukvastheid en barstdruk
  • Driftvrij bedrijf van meer dan 100 miljoen drukcycli
  • Hoge stabiliteit gedurende lange tijd en hoge herhalingsnauwkeurigheid
  • Droge meetcel zonder membraanvloeistof voor hoge procesbetrouwbaarheid

Voordelen

  • Bestand tegen dynamische drukstoten en cavitatie
  • Bestand tegen agressieve en abrassieve media
  • Minimale temperatuurinvloed op de keramische meetcel
  • Keramiek veroudert en slijt niet

Nadelen

  • Complexe inbouw van de meetcel in de sensor, dus grotere behuizing en hogere kosten
  • Afdichting van de meetcel op de procesaansluiting is noodzakelijk
  • Gasapplicaties boven 25 bar slechts beperkt mogelijk


Producten met keramisch-capacitieve meetcel

Varianten Hygiënisch Industrieel
Met display PI PE, PNxx9X Naar de druksensoren
Zonder display PM PA, PX, PP, PL15
Met analoog display PG17, PG27, PG28 PG14, PG24

Membraanmeetcel

Opbouw en functionaliteit van de meetcel met scheidingsmembraan

In de techniek met scheidingsmembranen wordt de procesdruk niet rechtstreeks op de sensor uitgeoefend, maar overgebracht via een membraan met daarachter een afvulvloeistof. Het membraan zelf scheidt daarbij het medium van de sensor. Het is flexibel en vervormt wanneer er druk op wordt uitgeoefend. Achter het membraan bevindt zich een speciale afvulvloeistof (meestal olie) die de druk van het membraan overbrengt naar de uiteindelijke druksensor.

Wat de meetcel zo bijzonder maakt

  • Hoge temperatuurbestendigheid

Voordelen

  • Kleine, vlakke uitvoeringen mogelijk
  • Lage gevoeligheid voor temperatuurveranderingen

Nadelen

  • Gevoelig membraan
  • Drukpieken kunnen onherstelbare schade veroorzaken
  • Bij beschadiging van het membraan kan er vloeistof uit het membraan lekken waardoor het medium wordt verontreinigd.
  • Metalen membranen kunnen corroderen


Producten met meetcellen met scheidingsmembranen

Variant Hygiënisch Industrieel
Met display PI22xx, PI23xx Naar de druksensoren
Zonder display PL54

Rvs-meetcel met rekmeetstrook

Opbouw en functionaliteit van de rvs-meetcel met rekstrook

Bij deze meetcel zijn rekstroken in de vorm van weerstanden op de achterzijde van het rvs-membraan aangebracht en geschakeld tot een brug van Wheatston. Wordt de meetcel met druk belast, vervormt het membraan. Hierdoor verandert het uitgangssignaal van de brugschakeling proportioneel, wat door de elektronica wordt gedetecteerd en wordt omgezet in een uitgangssignaal dat in de branche gebruikelijk is.

Wat de meetcel zo bijzonder maakt

  • Hoge stabiliteit gedurende lange tijd
  • Volledig gelaste meetcel zonder afdichting
  • Kleine bouwvorm, lage prijs
  • Geschikt voor gassen tot 600 bar

Voordelen

  • Snelle responstijd
  • Hoge barstdruk
  • Ideaal voor individuele of bulkorders

Nadelen

  • Bij applicaties met dynamische druk en cavitatie wordt een dempingselement of een smoorelement aanbevolen!


Producten met rvs-meetcel

Varianten Bouwvorm
Met display PNxx7x > 100 bar Naar de druksensoren
Zonder display PT, PU, PV
Met instelring PK

Piëzo-resistieve meetcel

Opbouw en functionaliteit de piëzo-resistieve meetcel

Het piëzo-resistieve effect beschrijft de verandering van de elektrische weerstand van een materiaal door indrukken of uitrekken. Deze weerstandsverandering wordt gedetecteerd door een brugschakeling (R1 - R4) en omgezet in een uitgangssignaal dat in de industrie gebruikelijk is.

Wat de meetcel zo bijzonder maakt

  • Vreemde stoffen- en vacuümbestendige meetcel dankzij coating
  • Geschikt voor pneumatische sensoren

Voordelen

  • Klein sensorelement

Nadelen

  • Alleen geschikt voor pneumatiek en inertegassen


Producten met piëzo-resistieve meetcel

Variant Bouwvorm
Met display PQS, PQC Naar de druksensoren
Hangende drukopnemer PS