- IO-Link - Homepage
- moneo configure free
IO-Link-apparaten configureren met moneo configure free
moneo configure free is de gratis oplossing van ifm voor het parametreren van IO-Link-producten. Deze tool werkt met intuïtieve gebruikersinterface de apparaat configuratie en reduceert de tijd die nodig is voor de inbedrijfname van machines aanzienlijk.
Direct en overal klaar voor gebruik
- Geen installatie vereist (mits PCAP aanwezig is)
- Gebruik zonder inloggen of licentie
- Ideaal bij strenge IT-vereisen en minimale inspanning
Parametrering van alle IO-Link-apparaten
- Automatische herkenning van alle op het netwerk aangesloten IO-Link-apparaten en fabrikantonafhankelijke ondersteuning volgens de IO-Link-specificaties
- Parametrering van en toegang tot parameters van alle IO-Link-apparaten
- Lezen, schrijven en het online en offline wijzigen van apparaatsettings
Visualisatie
- Overzichtelijke weergave van de procesgegevens via dashboards
- Snelle weergave van real-time gegevens van IO-Link sensoren en apparaten
- Korte termijntrend weergeven
IODD-beheer
- Toon lokale en online catalogi van IODD's
- Updates
- IODD-bestanden importeren
Bulk Operations
- Gelijktijdige firmware-updates voor meerdere ifm IoT- en IO-Link-apparaten
- Centrale beveiligingsinstellingen in één stap
- Enorme tijdwinst bij grote netwerken
Apparaten aansluiten op moneo configure free
Met moneo configure free kunnen IO-Link-apparaten zowel via USB als via Ethernet worden geparametreerd. Beide mogelijkheden worden hier getoond.
Aansluiting met USB IO-Link-interface AL1060
Voordelen
- Voeding voor de sensoren via USB (kabel meegeleverd met ZZ1060)
- Gemakkelijk mee te nemen
Nadelen
- Er kan maar één apparaat tegelijk worden aangesloten
Voordelen
- Gelijktijdige verbinding met meerdere masters en apparaten
- Toegang tot apparaten zonder de bestaande communicatie met de PLC te wijzigen/verbreken
Nadelen
- Er is een aparte 24 V DC-voeding voor de IO-Link-master vereist