• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Aperçu
  2. IoT mobile
  3. Packages de services et matériel

Packages de services et matériel IoT mobile

Avec les offres de services numériques et les modèles de contrats flexibles d’ifm, vous vous assurez une infrastructure connectée et tournée vers l’avenir. Que ce soit pour l’accès à distance, la gestion des données ou la surveillance d’état – choisissez exactement les fonctions dont vous avez besoin.

Contrôle total à distance – grâce aux technologies adaptées

Un accès à distance sécurisé et efficace aux engins est aujourd’hui indispensable pour minimiser les temps d’arrêt, optimiser les processus de maintenance et améliorer l’efficacité de votre flotte. Avec les solutions d’accès à distance d’ifm, nous vous proposons des technologies parfaitement adaptées à vos besoins.

Gain de temps : un technicien peut commencer immédiatement un diagnostic précis sans être sur place et effectuer des opérations de maintenance à distance.

Efficacité en termes de coûts : les interventions sur site coûteuses sont évitées, ce qui réduit les frais de déplacement. La maintenance proactive permet également de maximiser la disponibilité de vos engins.

Flexibilité : de multiples possibilités d’accès qui s’intègrent parfaitement dans votre infrastructure existante.

Développement durable : moins de maintenances sur site, ce qui améliore l’empreinte écologique.

  • Optez pour la technologie d’accès à distance qui répond le mieux à vos exigences et maximisez l’efficacité de votre flotte d’engins.

Accès à distance avec ifm remoteConnect

Efficace et sécurisé

Avec ifm remoteConnect, vous bénéficiez d’une solution complète basée sur Ethernet pour un accès à distance sécurisé à vos engins et installations. Cette plateforme innovante vous permet non seulement de gérer et configurer vos engins facilement, mais elle révolutionne également la manière dont les opérations de service et de maintenance sont réalisées.

Accès sécurisé : une connexion chiffrée de bout en bout protège efficacement contre les accès non autorisés. La gestion centralisée dans le cloud permet un accès à distance sécurisé, tandis que les données sensibles restent dans l’entreprise. Vous répondez ainsi aux normes les plus élevées en matière de cybersécurité.

Utilisation simple et rapide : l’interface utilisateur intuitive permet une utilisation simple et efficace, même sans connaissances informatiques approfondies. L’intégration fluide dans les systèmes existants et une navigation clairement structurée garantissent une productivité immédiate – avec accès direct aux services à la demande, au dépannage et aux mises à jour logicielles.

Vitesse accrue : la technologie WireGuard permet un transfert de données particulièrement rapide pour les applications à forte contrainte temporelle et les volumes importants de données.

Transmission de données : avec remoteConnect, vous pouvez transférer efficacement de grands volumes de données – idéal pour les transferts de fichiers, les mises à jour logicielles et les modifications de configuration complexes.

Visualisation en temps réel : des tableaux de bord intégrés et des interfaces graphiques offrent une vue claire de l’état de vos engins et installations – à tout moment et indépendamment du lieu.

Evolutions possibles et pérennité : La plateforme constitue une base idéale tout en vous permettant une personnalisation en fonction de vos besoins.

Gain d’efficacité : réduction des interventions sur site, délais de réaction raccourcis et disponibilité maximale des engins.

remoteConnect – Prestations et détails du contrat

Prestations et détails du contrat
Durée de l’accès 7 jours
Prolongation aucune
Type d’accès nombre illimité de sessions pendant la durée du contrat
Application du contrat liée à l’engin
Référence avec réseau mobile CZ0121
Référence sans réseau mobile CZ0120
Matériel compatible CR3171

Accès à distance via CAN

Communication en temps réel : CAN permet une transmission rapide des données, ce qui facilite une recherche précise et rapide des défauts ainsi que le débogage directement sur l’engin.

Robustesse : la technologie est insensible aux perturbations électromagnétiques et convient donc parfaitement aux environnements exigeants.

Intégration : CAN s’intègre parfaitement dans les architectures existantes, en particulier pour les engins déjà en service.

Flexibilité : adapté aux utilisations temporaires ou spécifiques où une solution Ethernet n’est pas réalisable.

Accès à distance via CAN (CODESYS 2.3) – Prestations et détails du contrat

Prestations et détails du contrat
Durée et détails du contrat 30 jours
Prolongation aucune
Type d’accès nombre illimité de sessions pendant la durée du contrat
Durée de session 1 session = 4 heures
Application du contrat liée à l’engin
Environnement de programmation CODESYS V2.3
Référence avec réseau mobile CZ0106
Matériel compatible CR3146 & CR3158

Gestion intelligente des données

Parfaitement adaptée à votre flotte mobile

Avec nos offres de services dédiées à la gestion de vos données, vous bénéficiez de tous les outils indispensables pour exploiter efficacement, de manière sécurisée et évolutive, les données de vos engins : de leur extraction et leur stockage dans le cloud jusqu’à leur interconnexion avec des plateformes d’analyse via API.

Stockage cloud personnalisé : profitez d’un hébergement de données cloud à différents niveaux, adaptés à votre fréquence d’utilisation.

Qu’il s’agisse de quelques signaux par jour ou d’une surveillance à haute fréquence – il existe un contrat adapté à chaque besoin.

Connexion flexible – avec ou sans réseau mobile : Nos modèles de contrats flexibles conviennent aussi bien aux sites équipés d’Ethernet qu’aux engins mobiles situés dans des zones isolées. Vous bénéficiez ainsi d’une flexibilité maximale lors de l’utilisation de vos solutions IoT.

Gestion centralisée des données : accédez à vos systèmes indépendamment du lieu, sans infrastructure informatique supplémentaire nécessaire. Grâce à un accès centralisé et à des flux de données optimisés, les processus peuvent être continuellement améliorés et les ressources utilisées de manière ciblée.

Gestion d’engins : administration efficace et configuration simple de l’ensemble de votre flotte d’engins.

Visualisation des données engins : représentation claire des données process et engins avec des widgets personnalisables.

Ready-to-connect : grâce à la prise en charge d’API tels que le REST API ou l’AEMP API, les données de la flotte d’engins peuvent être facilement récupérées depuis le cloud et transmises à d’autres systèmes pour traitement.

Cybersécurité : nos solutions satisfont en permanence aux dernières normes de sécurité afin de garantir une protection optimale de vos données et systèmes à tout moment.

Données d’application en un coup d’œil

Packages de données flexibles pour la surveillance de vos engins

Que vous souhaitiez relever uniquement des points de données choisis ou mettre en place une surveillance complète et continue de vos engins. – . Ces solutions de gestion de données vous proposent une réponse adaptée à chacun de vos besoins.

  • Activez vos contrats directement dans la suite IoT mobile et gérez facilement et de manière centralisée l’ensemble de votre flotte depuis la plateforme.
  • Grâce à la suite IoT mobile, un projet peut être créé et le contrat adapté peut être facilement identifié.

Choisissez maintenant le forfait adapté

Les contrats diffèrent par la quantité de points de données pouvant être envoyés par l’engin vers le cloud chaque mois. Le calcul suivant / la formule suivante permet de déterminer la taille de contrat appropriée :

  • Nombre de signaux engin × fréquence de transmission = points de données par mois

Point de données = transmission unique d’un signal engin
Signal engin = valeur process provenant d’un engin mobile

Points de données*
par mois
30 000 150 000 1 000 000 4 770 000
Durée initiale 24 mois
Renouvellement automatique par périodes de 12 mois
Résiliation un mois avant la fin du contrat
Real time over CAN
(CODESYS V2.3 only)
nombre illimité de sessions pendant la durée du contrat (1 session = 4 heures)
Stockage dans le cloud Stockage sécurisé et accès à vos données jusqu’à 5 ans – dans le cadre de contrats actifs
Référence
avec réseau mobile
CZ1100 CZ1101 CZ1102 CZ1103
Matériel compatible
avec réseau mobile
CR3171*
CR3158
CR3146
Référence
sans réseau mobile
CZ0110 CZ0111 CZ0112 CZ0113
Matériel compatible
sans réseau mobile
CR3171*

*CODESYS 2.3 not possible

FAQ

Matériel

Vous n’avez pas encore trouvé le contrat adapté ?

Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous conseiller pour le choix de votre contrat adapté à votre application !

Vous pouvez joindre les collègues du service clients ifm-par email à l’adresse info.be@ifm.com ou au numéro gratuit :

Tél. +32 2 588 88 33