• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Aperçu
  2. ecomatDisplay

ecomatDisplay : IHM robuste pour une utilisation dans les engins mobiles

IHM robuste CR1102 avec afficheur 10

Des afficheurs haute résolution, une programmation conviviale et une connectivité maximale : voici la gamme ecomatDisplay. Les IHM (interfaces homme-machine) robustes sont optimisées pour une utilisation en cabine et à l’extérieur des engins mobiles et sont parfaitement adaptées aux environnements difficiles. Les IHM robustes offrent une lisibilité optimale dans les environnements extrêmement lumineux ou sombres et sont protégées de manière optimale contre l’humidité grâce à leur indice de protection élevé (IP65 / IP67) et à leur optical bonding. Le puissant automate intégré est librement programmable via CODESYS 3.5 ou Qt, offrant ainsi à l’utilisateur une flexibilité maximale, et peut prendre en charge de manière fiable des tâches de visualisation et de commande.

De plus, grâce à leurs nombreuses interfaces, telles que CAN, vidéo analogique, USB 2.0 et Ethernet, les ecomatDisplays offrent une connectivité maximale. L’horloge temps réel intégrée permet en outre la mise d’un marquage temporel sur les données de journal.

Le froid glacial, la chaleur, la poussière, les vibrations, l’eau et la glace n’ont aucun effet sur les ecomatDisplays. Les caractéristiques extérieures des IHM robustes sont également remarquables. Le boîtier en métal-aluminium moulé et la vitre frontale renforcée résistent aux conditions extérieures les plus extrêmes. Les IHM robustes peuvent être utilisées avec le système de montage RAM Mounts éprouvé ou comme appareil encastré. Qu’ils soient utilisés en format portrait ou paysage, les ecomatDisplays convainquent dans toutes les positions.

L’ecomatDisplay en détail

Avantages de l’ecomatDisplay

Haute résolution
Les afficheurs haute résolution des IHM robustes ont jusqu’à 16,7 millions de couleurs et offrent une lisibilité optimale, même dans des environnements clairs ou sombres, grâce au capteur de luminosité intégré (jusqu’à 1 100 cd/m2 ou gradable jusqu’à 1 %).

Contrôleur à part entière
Grâce au puissant processeur multicœur, les graphiques haute résolution sont affichés de manière performante et les fonctions de l’appareil ainsi que l’’application sont exécutés de manière fiable.

Parfaitement adapté
4,3", 5", 7", 10", 12" ou 12,3" – touches, écran tactile ou simple affichage – format portrait ou paysage – montage encastré ou en surface – les IHM robustes de la gamme ecomatDisplay offrent un appareil adapté à chaque application.

Communicatif
Qu’il s’agisse de CAN, Ethernet ou USB, grâce à une grande variété de protocoles intégrés, les ecomatDisplays communiquent sans difficulté, garantissant ainsi la flexibilité du réseau.

Flexible et modulaire
Qu’il s’agisse de la variante à tactile ou à touches, toutes les IHM robustes peuvent être chargées avec le même firmware et la même application. Ainsi, les appareils peuvent être sélectionnés et utilisés de manière flexible en fonction des exigences, sans effort supplémentaire en termes de logiciel et de programmation.

Aperçu du système

Exemple d’un aperçu du système avec les produits ifm ecomatDisplay CR1102 avec afficheur 10

Véritable génie de communication, l’ecomatDisplay est l’élément central de l’engin mobile. Pour une utilisation confortable, des variantes avec écran tactile et / ou pavé numérique RVB sont disponibles. Si l’ecomatDisplay est utilisé uniquement pour l’affichage d’informations, il existe également des modèles adaptés sans aucune fonction de saisie.

Grâce à divers capteurs système, tels que le capteur de luminosité, il est possible de surveiller et de commander facilement les fonctions. Il est ainsi possible, par exemple, de régler automatiquement et rapidement la luminosité ou de lire la tension à bord.

Les ecomatDisplays sont également très polyvalents en matière de communication. La prise en charge de divers protocoles de communication tels que Modbus Server/Client, CAN, CANopen, J1939, protocoles Ethernet TCP/UDP, variables réseau via Ethernet ou USB, OPC UA, Profibus et EtherCAT garantit une communication fluide avec d’autres interfaces.

L’utilisateur dispose en outre d’une visionneuse PDF et de lecteurs vidéo et audio. Alors que le lecteur vidéo et la visionneuse PDF jouent un rôle important notamment dans les domaines de l’assistance, du diagnostic et de la maintenance, le lecteur audio peut être utilisé, par exemple, pour les avertissements vocaux, aidant ainsi directement l’utilisateur pendant le fonctionnement de la machine. De plus, le générateur de codes QR peut être utilisé pour obtenir des informations d’assistance de haute qualité.

De nombreux engins mobiles se déplacent dans un environnement où se trouvent des personnes, des animaux et d’autres machines. Afin de sécuriser au maximum leur utilisation, les fonctionnalités de la caméra revêtent une importance capitale. L’ecomatDisplay répond à ces exigences particulières grâce à une intégration dynamique de la caméra pour la détection des personnes et la surveillance de la zone de travail. L’intégration dynamique de la caméra est disponible pour les caméras analogiques et numériques et comprend, entre autres, une fonction overlay. Ainsi, les avertissements peuvent être projetés directement sur l’image de la caméra et alerter l’opérateur de la machine à temps. Grâce à toutes ces caractéristiques et fonctionnalités, les ecomatDisplays sont de véritables multitalents et conviennent parfaitement à une utilisation sur des engins mobiles.

Exemples d’application

Vidéo du produit

FAQ

Les produits