• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Systèmes pour engins mobiles

Image de titre avec engins mobiles

Robuste, flexible, fiable

Qu’il s’agisse d’engins de chantier, de machines agricoles, de véhicules de transport, de véhicules utilitaires communaux ou commerciaux : ils sont exposés jour après jour à toutes les conditions météorologiques, bravant les températures extrêmes, la poussière et d’énormes vibrations. Pour garantir que chaque intervention puisse être effectuée de manière fiable et efficace, la technologie d’automatisation correspondante doit également être très robuste.

Grâce aux solutions système d’ifm, l’engin mobile est parfaitement équipé pour relever tous les défis. Qu’il s’agisse du capteur, de la caméra, du câblage, de l’IHM / l’afficheur robuste, du module E/S décentralisé ou du contrôleur, vous pouvez vous procurer chez ifm un ensemble de composants de haute qualité destinés aux engins mobiles. Par ailleurs, des bibliothèques complètes de modules logiciels simplifient considérablement l’intégration des composants dans les machines, réduisant ainsi les délais et les coûts de développement. Par exemple, l’ISOBUS peut être intégré en quelques clics.

Et quoi qu’il arrive, le système fonctionnera. Afin de vérifier que tout fonctionne correctement, ifm propose, avec IoT mobile, une solution simple et fiable pour le suivi du développement, la gestion de flotte et la maintenance prédictive.

Aperçu de notre gamme de produits

Technologie de connexion

La vraie solution est toujours un système

Puissants individuellement, encore plus performants en équipe. Chaque composant ecomatmobile est déjà très performant et peut être utilisé de manière quasi universelle. Cependant, c’est dans un système complet qu’ils dévoilent toute leur puissance. L’intégration, la communication, le diagnostic et la maintenance prédictive s’imbriquent parfaitement, rendant la digitalisation et l’automatisation de votre machine encore plus efficaces.
Notre promesse ecomatmobile : 1+1 > 2

Ressources – témoignages de réussites, vidéos et articles sur les engins mobiles