• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Übersicht
  2. Sensorik für mobile Arbeitsmaschinen
  3. Prozesssensoren

Prozesssensoren für mobile Arbeitsmaschinen

Prozesssensoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Effizienz und Sicherheit mobiler Arbeitsmaschinen. Die einzelnen Prozessgrößen wie Druck, Durchfluss oder Temperatur liefern wichtige Daten für die Optimierung, Zuverlässigkeit und Sicherheit im Maschinenbetrieb. Sie ermöglichen Prozesse präzise auszuführen, kritische Zustände frühzeitig zu erkennen und Wartungen zustandsbasiert vorzunehmen.

Produktvorteile

Die einzelnen Prozesssensoren unterscheiden sich in ihren Anwendungsfällen und somit auch in ihren Eigenschaften. Jedoch lassen sich die folgenden Vorteile über alle Prozesssensoren hinweg festhalten:

Robust

Mit hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit halten die Sensoren den starken Stößen und Schwingungen stand, denen mobile Arbeitsmaschinen im Alltag ausgesetzt sind. Auch von rauen Umgebungsbedingungen wie Dreck, Staub und Feuchte bleiben die Sensoren mit entsprechender IP-Klasse unbeeinflusst.

Platzsparend

Die Prozesssensoren für mobile Applikationen zeichnen sich durch ein schlankes, platzsparendes Design aus und finden in fast jeder mobilen Arbeitsmaschine Platz.

Sicher

Die Sensoren sind beständig gegenüber typisch auftretenden elektromagnetischen Störungen in mobilen Applikationen.

Flexibel

Verschiedene Steckervarianten wie Deutsch, Amp oder M12 für viele Prozesssensoren verfügbar.

Allgemeine Systemübersicht

Applikationsbeispiele

Die Produkte