- Übersicht
- Sensorik für mobile Arbeitsmaschinen
- Motion Control
Sensoren für Motion Control
Sensoren für Motion Control sind unerlässlich für mobile Arbeitsmaschinen, denn sie sorgen für präzise Bewegungssteuerung und erhöhen die Effizienz und Sicherheit der Maschinen. Drehgeber messen die Drehbewegungen und Positionen von Maschinenteilen, während Neigungssensoren die Nivellierung und Ausrichtung überwachen. Zusammen ermöglichen sie eine genaue Steuerung und Überwachung.
Drehgeber
Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
Dank des magnetischen Abtastprinzips sind die Drehgeber extrem robust und widerstandsfähig gegen Vibrationen und Stöße.
Extrem widerstandsfähig
Die Sensoren sind für die Verwendung an mobilen Arbeitsmaschinen perfektioniert und somit an die rauen Umweltbedingungen angepasst (IP69K + E1).
Unterstützt branchengängige Schnittstelle
Für eine einfache Integration in bestehende Systeme.
Neigungssensoren
Einfaches Messprinzip
Aufgrund des Funktionsprinzips sind keine weiteren mechanischen Anbindungen nötig.
Individuelle Montage
Neigungssensoren können beliebig positioniert werden, da die Messung berührungslos und daher verschleißfrei ist.
Hohe Genauigkeit
Jeder Sensor wird über den gesamten Winkelbereich ab Werk absolut kalibriert.