• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Übersicht
  2. ISOBUS-Gateway

ISOBUS-Gateway – Effizientes Smart Farming leicht gemacht

ISOBUS Gateway CR3122 von ifm

Das ISOBUS-Gateway ermöglicht die einfache Integration der, für Smart Farming relevanten, ISOBUS-Funktionalitäten in das Steuerungsprogramm landwirtschaftlicher Anbaugeräte. Dank der mitgelieferten ISOBUS-Funktionsbibliothek kann die Visualisierung für das Anbaugerät schnell und komfortabel mittels CODESYS konfiguriert werden. Besonderes ISOBUS-Wissen ist an keiner Stelle notwendig.

Mit Hilfe der optimierten Datenverarbeitung werden nur die Werte übertragen, die auf dem Display des Zugfahrzeugs dargestellt werden sollen. Hierdurch wird die Last auf dem Datenbus erheblich reduziert. Ein neues Display in der Zugmaschine wird hierfür übrigens nicht benötigt. Das vorhandene Gerät wird genutzt. Ein weiterer Pluspunkt ist die vordefinierte Visualisierung, wodurch ein zusätzlicher „Mask Designer“ obsolet wird.

Angeschlossen werden kann das ISOBUS-Gateway komfortabel per M12-Steckverbindung. Den ISOBUS nachträglich implementieren? Mit dem ISOBUS-Gateway einfach möglich, da es sich problemlos mit allen Mobilsteuerungen von ifm über die CAN-Schnittstelle verbinden lässt.

Übrigens, für die Nutzung der AEF-zertifizierten ISOBUS-Gateways fallen keine zusätzlichen Lizenzgebühren an. Also warum noch länger warten? Auf geht’s zu effizientem Smart Farming.

Das ISOBUS-Gateway im Detail

Produktvorteile des ISOBUS-Gateways

Einfache ISOBUS-Integration

Mit dem ISOBUS-Gateway können ISOBUS-Funktionalitäten einfach und komfortabel in das Steuerungsprogramm übertragen werden. Kein ISOBUS-Wissen notwendig.

Precision Farming

Mit kaum spürbarem Mehraufwand kann die Ausbringmenge zentimetergenau an die Position angepasst werden.

Plug and Work

Mit dem ISOBUS-Gateway ist die Nutzung des im Traktor existierenden Displays problemlos möglich.

Robust

Dank der robusten Bauform und der hohen Schutzart (IP 65 / IP 67) sowie der Unterstützung von 12 V und 24 V Bordspannungsnetzen ist das ISOBUS-Gateway optimal für den Einsatz in der Landtechnik geeignet.

Systemübersicht

Neben Virtual Terminal und der AUX-N-Funktion (Auxiliary Control Function) können über das ISOBUS-Gateway auch die Automatisierungsfunktionen TC-Basic, TC-Geographic und TC-Section Control der Smart-Farming-Schnittstelle „Task Controller“ vollumfänglich genutzt werden.

Und was ist der Vorteil?

Mit TC-BAS können Totalwerte der Maschinennutzung gesammelt werden. Hierzu gehören zum Beispiel die Auftragslänge sowie die absolute Menge der Ausbringung. Mithilfe von TC-GEO wird die Sollausbringung zentimetergenau basierend auf der aktuellen Position bestimmt. Eine präzise Ausbringung ist somit problemlos möglich. Parallel dazu erfolgt eine positionsgesteuerte Dokumentation der ausgeführten Arbeit. Mit TC-SC wird zudem über die aktive Teilbreitenschaltung eine Überlappung bzw. doppelte Ausbringung vermieden.

Mit diesen Funktionalitäten gelingt es den Maschinenführer deutlich zu entlasten, die Ausgaben für Materialien auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren und die Umwelt vor einer Übersättigung zu schützen. Durch die Nutzung des im Schlepper verbauten Displays werden aktuelle Prozessdaten live zur Verfügung gestellt und die Interaktion mit der Maschine ermöglicht.

Applikationsbeispiele

FAQ

Die Produkte