You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Drehgeber
  3. Absolute Drehgeber

Absolute Drehgeber

Absolute Drehgeber geben einen eindeutigen Wert für die Position der Welle an, entweder für nur eine Drehung (Singleturn) oder einschließlich der Anzahl der Wellenumdrehungen (Multiturn).

  • Die Ausgabe geschieht binär. Je größer die Anzahl an Bit, desto größer die Auflösung
  • Optische Technik
  • Singleturn RN*, Multiturn RM*
  • Auflösungen: 13, 24 und 25 Bit
  • Varianten mit Stecker-, Kabel- oder Anschlussraum
  • Varianten als Vollwelle mit Klemm-/Synchroflansch oder als Hohlwelle
  • Schnittstellen: SSI, PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet
Varianten
Typ Gehäuse Ø Vollwelle Ø Hohlwelle Ø Auflösung Features

Absolut
Singleturn
58 mm 6 mm
10 mm
- 13 bit • Auflösung und Signal einstellbar
• Profibus und Can Schnittstelle

Absolut
Multiturn
36,5 mm
42 mm
58mm
6 mm
10 mm

12 mm
 
24 bit
25 bit
• Auflösung und Signal einstellbar
• Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI und CANopten Schnittstelle

Absolute Multiturn-Drehgeber

  • Bestimmen die genaue Position durch Betrachten des Codes auf der Scheibe auch über mehrfache Drehungen hinweg
  • Drehgeber geben einen eindeutig codierten Wert aus, der aus der Stelle auf der Scheibe (Auflösung) und der Stelle der Zahnradübersetzung (Umdrehungen) besteht.

Absolute Drehgeber gibt es mit parallelen-, seriellen oder Feldbus-Ausgängen zur Übertragung der Daten der Wellenposition.

  • Absolute Drehgeber mit parallelen Ausgängen erfordern einen Ausgang für jedes Informationsbit. Zum Beispiel würde ein absoluter Drehgeber mit einem parallelen 12-Bit-Ausgang zwölf separate Ausgänge für die Datenübertragung benötigen. Dieser Drehgeber hätte eine Auflösung von 4096.
  • Daten zur Position der Drehgeber können auch seriell über die Synchrone-Serielle Schnittstelle (SSI) übertragen werden.

Gängige Feldbus-Ausgänge absoluter Drehgeber umfassen Devicenet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP und EtherCAT.

Absolute Singleturn-Drehgeber

  • Bestimmen die genaue Position durch Betrachten des Codes auf der Scheibe
  • Absolute Singleturn-Drehgeber geben für jedes Inkrement auf der Welle einen eindeutigen codierten Wert aus, sie werden in Applikationen eingesetzt, in denen sich die Welle nicht mehr als 360° dreht.
  • Bei Stromausfall bleibt bei absoluten Drehgebern die eindeutige Position der Welle erhalten. Es besteht kein Grund dafür, in eine "Grundstellung" zurückzukehren, um die Wellenposition zu bestimmen.

 

Alle inkrementalen Drehgeber von ifm verhalten sich im IO-Link-Einsatz wie absolute Singleturn-Drehgeber. Sie erfassen und speichern ihren Positionswert selbst dann, wenn die Spannung ausfällt.