• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. ifm Temperatursensoren
  2. Modulare Temperatursensoren

Für maximale Flexibilität - Modulare Systeme zur Temperaturerfassung

Modulare Systeme zur Temperaturerfassung ermöglichen eine präzise und flexible Messlösung für verschiedenste industrielle Anwendungen. Das Konzept basiert auf der Trennung von Auswerteelektronik und RTD-Temperatursensor (PT100 / PT1000) und ermöglicht eine individuelle Systemkonfiguration unter Betrachtung der jeweiligen Anforderungen.
Das Portfolio umfasst eine umfangreiche Auswahl an RTD-Sensorvarianten – darunter Kabelsensoren, Einschraub- und Anlegefühler, sowie Stabsensoren mit variablen Einbaulängen und Prozessanschlüssen.
Auswerteelektroniken sind wahlweise mit numerischer Anzeige und drei-Tasten-Bedienung oder als blinde Variante erhältlich. Sie lassen sich über IO-Link oder analoge Schnittstellen integrieren.
Optional einsetzbare Schutzrohre ermöglichen den Austausch von Sensoren im laufenden Betrieb, was die Anlagenverfügbarkeit positiv beeinflusst.

Produktvorteile modularer Systeme

Flexible Systemkonfiguration

Das modulare Konzept ermöglicht die freie Kombination von Sensorik, Prozessanschlüssen und Auswerteelektronik. So lässt sich jedes Temperaturmesssystem exakt an individuelle Anforderungen und Umgebungen anpassen.

Breites Anwendungsspektrum

Die Vielzahl an Sensorvarianten deckt unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche ab - von Standardprozessen bis zu hygienekritischen Anwendungen. Besonders hervorzuheben sind die weitreichenden Messbereiche von -100…+600 °C.

Kompakte Bauform für beengte Einbauverhältnisse

Durch ihre kompakte Bauform eignen sich die RTD’s (Widerstandssensoren) ideal für den Einsatz in schwer zugänglichen oder sehr engen Einbauorten. Selbst in komplexen Maschinen oder kompakten Anlagen ist so eine präzise Temperaturerfassung problemlos möglich. Ein Ablesen des Messwertes an schwer zugänglichen Stellen ist mit abgesetzter Auswerteelektronik einfach umsetzbar.

Einfache Integration in Steuerungssysteme

Schnittstellen wie IO-Link oder analoge Ausgänge ermöglichen eine einfache und standardisierte Einbindung in bestehenden Steuerungsumgebungen. Dies reduziert den Installationsaufwand und erhöht die Datenverfügbarkeit.

Produktübersicht

Widerstandsthermometer RTD's

Auswertelektroniken

Systemaufbau

Use Cases

FAQ