• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Lösungen für eine zuverlässige Temperaturüberwachung

Die richtige Temperatur stellt in vielen Prozessen und Anlagen einen entscheidenden Faktor für Prozesssicherheit, Anlagenverfügbarkeit sowie Produktqualität dar.
Abweichungen von den Sollwerten können zu Produktfehlern, erhöhtem Verschleiß, Ausfällen und Produktionsstillständen führen. Eine präzise und zuverlässige Temperaturüberwachung ist daher unerlässlich.

Unser Portfolio an Temperatursensoren ist ebenso breit gefächert wie die Anwendungsfelder, für die sie entwickelt wurden. Es stehen unterschiedliche Messprinzipien zur Verfügung, darunter invasive und nicht-invasive Verfahren sowie Infrarotmessung, die gemeinsam einen Messbereich von -100 °C bis +2.500 °C abdecken. Die Sensoren verfügen standardmäßig sowohl über analoge Ausgänge als auch über digitale Schnittstellen wie IO-Link. Mit besonders schneller Ansprechzeit oder integrierter Selbstüberwachung bieten die Sensoren Sicherheit in kritischen Umgebungen.

Zusätzlich zur Sensorik bieten wir eine breite Auswahl von Prozessanschlüssen, Adaptern und Schutzrohren zur Integration in bestehende Systeme. Von der Sensorik über die Datenübertragung bis hin zur Einbindung in IIoT-Strukturen auf IT-Ebene liefern wir eine durchgängige Lösung zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung – alles aus einer Hand.

Produktvorteile

Präzise und zuverlässige Lösungen

In Produktionsumgebungen können bereits kleinste Abweichungen vom Soll-Wert gravierende Auswirkungen auf die Produktqualität haben. Aus dem Grund bieten wir Temperatursensoren mit hoher Genauigkeit und schneller Ansprechzeit an, auf die Sie sich verlassen können.

Breites Portfolio

Unser vielseitiges Portfolio überzeugt durch eine breite Auswahl an Messverfahren – von Medienberührenden bis hin zu berührungslosen Anwendungen. Ein breiter Temperaturmessbereich von -100 °C bis +2.500 °C sowie zahlreiche Messspitzenlängen ermöglichen präzise Anwendungen in unterschiedlichsten Einsatzgebieten. Passende Schutzrohre sorgen zudem für einen schnellen Ein- und Ausbau und erhöhen so die Effizienz sowohl während des Betriebs als auch bei der Wartung.

Beständiges Design für hygienische und industrielle Umgebungen

In hygienischen Applikationen überzeugt das vollverschweißte Edelstahlgehäuse mit Schutzklasse IP69 und dem Verzicht auf Dichtungen, die mit der Zeit porös werden können. Das Design der Industrievarianten zeichnet sich durch hohe Robustheit aus und hält hohen Drücken, Vibrationen und Feuchtigkeit dauerhaft stand.

Standardisierter M12-Stecker anstatt fehleranfälliger Kabel-Verschraubung

Der standardisierte M12-Stecker überzeugt mit absoluter Dichtigkeit und hält auch den hohen Beanspruchungen in hygienischen Umgebungen stand. Zudem sind Fehler beim Auflegen der Adern im Kabelanschlussraum ausgeschlossen.

Einfache und individuelle Integration

Dank standardisierter Analogsignale und moderner IO-Link-Technologie lassen sich die Temperatursensoren schnell und einfach in bestehende Systeme einbinden. Die flexible Schnittstellenauswahl ermöglicht sowohl klassische als auch digitale Anbindungen – ganz nach Anforderung Ihrer Anwendung.

Kostenloses Werkszertifikat zu jedem hygienischen Temperatursensor

Bei den hygienischen Temperatursensoren gehört das Werkszertifikat zum Lieferumfang. Unter der Seriennummer des Sensors steht dieses kostenfrei als Download auf unserer Homepage bereit.

Systemanbindung

ifm Temperatursensoren

Das Portfolio der Temperatursensoren unterteilt sich in kompakte Temperatursensoren und modulare Systeme, jeweils für industrielle und hygienische Anwendungen, sowie berührungslos arbeitende Infrarotsensoren. Die Wahl der passenden Lösung ist abhängig von der Applikation und den damit verbundenen Anforderungen.

Kompakte Temperatursensoren

Kompakte Temperatursensoren vereinen Messelement und Auswerteeinheit in einem Gerät und zeichnen sich durch ein platzsparendes, einteiliges Gehäuse aus. In den Prozess integriert und über den M12 Stecker verbunden, kommunizieren die Sensoren analog über ein 4…20 mA Signal oder digital über IO-Link. Kompakte Temperatursensoren sind dank Plug and Play die ideale Wahl für eine einfache Integration.

  Industriell Mobil Hygienisch
 
TA

TN

TK

TV

TA / TU

TM

TA

TD

TCC

TC Mini

Messbereich (°C)
-50…200 -50…150
-25…140
 
-50…150 -50…150 -40…150 -50…200 -50…150 -25…160 -25…160

Einbaulänge (mm)
25…150 25…150 25...250 25...30 25…200 25...50 15…350 30…350 30…1000 17...50

Ausgangssignal
Analog
IO-Link
Analog
Schaltausgang
IO-Link
Switch Schaltausgang
IO-Link
Analog  PT1000 Analog
IO-Link
Analog
IO-Link
Analog
IO-Link
Analog
IO-Link

Ansprechzeit
1 / 3 s 1 / 3 s 1 / 3 s 1 / 3 s 1 / 3 s 1 / 3 s 3 mm:
0,25 / 1 s
6 mm:
0,5 / 2 s
1 / 3 s 1,5 / 4 s 0,5 / 1,5

Genauigkeit*
+/- 0.5 K +/- 0.5 K +/- 3 K +/- 0.5 K +/- 0.5 K +/- 0.35 K +/- 0.5 K +/- 0.5 K +/- 0.2 K +/- 0.2 K

Display

Zulassungen*
DNV UL UL UL UL - EHEDG, 3A
FDA, UL
UL EHEDG, 3A, FDA, UL EHEDG, 3A
FDA, UL
* Für detailliertere Informationen konsultieren Sie bitte die jeweiligen Datenblätter oder verwenden Sie den Genauigkeitsrechner.

Modulare Systeme

Neben den kompakten Temperatursensoren werden modulare Systeme angeboten, die je nach Anforderung individuell zusammengestellt werden können. Kombiniert wird ein PT100 / PT1000 Messelement mit einer Auswerteeinheit, die mit oder ohne Display erhältlich ist. Modulare Systeme sind die ideale Wahl, wenn maximale Flexibilität in der Applikation gewünscht ist.
Für eine schnelle, präzise und nicht-invasive Messung rundet ein passiver Oberflächenfühler das Portfolio ab. Über eine Clamp-On-Lösung lässt sich unkompliziert eine Messstelle zur Temperaturüberwachung einrichten.

  Sensoren Auswertelektroniken  
 
TM

TS

TT

TSM

TR

TP
 

Messbereich (°C)
-40…150 -100...600 -40…150 -25…160 -100...600 -100...600  

Einbaulänge (mm)
20…250 42…250 50...560  

Ausgangssignal
PT100
PT1000
PT100
PT1000
PT100
PT1000
PT1000 Analog
Schaltausgang
IO-Link
Analog
Schaltausgang
IO-Link
 

Ansprechzeit
1 / 3 s typabhängig 1 / 3 s 7,5 / 25 s  

Genauigkeit*
+/- 0.35 K +/- 0.35 K +/- 0.35 K +/- 0.42 K +/- 0.5 K +/- 0.32 K  

Display
 

Zulassungen*
EHEDG, 3A, FDA, UL DNV, UL EHEDG, FDA, UL UL UL UL  
* Für detailliertere Informationen konsultieren Sie bitte die jeweiligen Datenblätter oder verwenden Sie den Genauigkeitsrechner.

Infrarotsensoren

Im Bereich der berührungslos messenden Temperatursensoren bieten wir Infrarotsensoren an, mit denen Objekttemperaturen kontaktlos von -30 °C bis 2.500 °C erfasst werden können. Unser Portfolio umfasst außerdem Infrarotsensoren mit innovativem Pilotlicht zur präzisen Ausrichtung und Visualisierung des Messflecks.

  Sensors    
 
TW2

TW7
 

Messbereich (°C)
-30…2500 50...1350  

Ausgangssignal
Analog
IO-Link
Switch  

Ansprechzeit
typabhängig typabhängig  

Genauigkeit*
+/- 3 K +/- 3 K  

Display
 

Zulassungen
Alle unsere Produkte verfügen standardmäßig über CE-, CULus-, CPA- und UKCA-Zertifizierung.  
* Für detailliertere Informationen konsultieren Sie bitte die jeweiligen Datenblätter oder verwenden Sie den Genauigkeitsrechner.

Genauigkeitsrechner

Ermitteln Sie die Genauigkeit verschiedener Sensortypen je nach Prozess- und Umgebungsbedingung.