• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Neigungssensoren
  2. Dynamische Neigungssensoren
  3. Dynamischer Neigungssensor mit IO-Link

Dynamischer Neigungssensor JBC mit IO-Link

Omnidirektional. Genial. – Maximale Performance in minimaler Bauform.

Mit den neuen, beschleunigungskompensierten Neigungssensoren der JBC-Serie heben Sie die Signalqualität Ihrer Anwendung auf das nächste Level. Die Sensoren erfassen permanent alle auftretenden Beschleunigungen und Rotationen in sechs Freiheitsgraden (6DoF).
Ein hochentwickelter Sensor-Fusions-Algorithmus auf Basis eines Kalman-Filters erkennt und kompensiert Vibrationen, Schocks und Drehbewegungen in Echtzeit.

Das Ergebnis: Nur die tatsächlich relevanten Winkelwerte für Roll und Pitch werden präzise und verzögerungsfrei ausgegeben – für maximale Genauigkeit auch unter dynamischen Bedingungen.

Der dynamische Neigungssensor JBC im Detail

Die Produktvorteile des JBC

Optimiert für den Serieneinsatz! 
kleine, widerstandsfähige Bauform kombiniert mit perfekter Funktionsweise.

Reduziert den Integrations- und Installationsaufwand auf ein Minimum

  • nur zwei Befestigungsschrauben 
  • induktive Teach-Fläche für einfachstes "nullen" – ohne Software

Ab Werk auf Genauigkeit getrimmt

  • jeder Sensor ist werksseitig über den gesamten Messbereich absolut kalibriert 
  • ausgelegt für höchste Genauigkeit in jeder Montageposition

Multifunktional durch SensorFusion

  • räumliches Zusammenspiel von Beschleunigungssensor und Gyroskop 
  • keine Zeitverzögerungen durch zusätzliche Filter

Omnidirektional messend (6 DOF)  

  • Rohdaten aller Achsen werden als Basis der SensorFusion verwendet  
  • alle Rohdaten sind separat verfügbar 

Applikationen

Die dynamische Neigungssensor-Serie JBC ist die perfekte Lösung in bewegten/fahrenden Applikationen, wie zum Beispiel Nivellierung, Winkelmessung und Positionierung.
Dort wo der Platzbedarf meist sehr klein und das Gewicht sehr gering sein muss, man aber keine Abstriche bei der Performance machen kann!  

Gabelstapler

  • Überwachung der Gabelneigung und des Hubgerüsts während der Fahrt
  • Prävention des Umkippens bedingt durch falsche Beladung

Minibagger

  • Punktgenaue Positionierung von Baggeranbauteilen im Raum, unabhängig der Lage des Fahrerhauses 
  • Begrenzung der Schiefstellung des Fahrerhauses ("Roll-over-Protection")

Hebebühne

  • Exakte und gleichmäßige Ausrichtung der Plattform unabhängig vom Untergrund 
  • Errechnung der Hubhöhe basierend auf den Winkelwerten 

Montage des JBC

Die inertialen Messeinheiten der Serie JBC können so montiert werden, wie sie in der Applikation benötigt werden, also entweder horizontal oder vertikal. Ausgehend von der jeweiligen finalen Montageposition geben die Sensoren zwei kompensierte Neigungswinkel aus (Pitch & Roll). Die Ausrichtung des Sensors kann über die Schnittstelle auch beliebig im Raum verändert werden.

Flexible Integration in ein bestehendes Ökosystem

FAQ zum JBC

Die Produkte

  JBC234 JBC334
Montageausrichtung Vertikal 
"Wandmontage"
Horizontal
"Tischmontage"
Messachsen (intern) 6
3x Beschleunigung + 3x Drehrate
Messachsen (Winkel) 2
Roll + Pitch
Messbereich -90°… +90° (frei nutzbar über 360°)
Ausgangssignal 2x Schaltausgang / IO-Link
Montage 2x TORX Montageschraube M4 (im Lieferumfang)
Zusatzfunktionen • Variable Einbaulage
• Invertierung und Tauschen der Messachsen
• Nullpunkt setzen /Teach-Taste, Pin 5 oder über Schnittstelle
• Ausrichtungshilfe durch Gierwinkelkorrektur
• parametrierbare Betriebsmodi (Applikationsprofile)
• Betriebsstundenzähler
• Min/Max Wertespeicher
• Rohdaten
(2x Winkel; 3x Beschleungung; 3x Drehrate; 1x Temperatur)
• Status-LED