- IO-Link — Startseite
- Systemübersicht
- IO-Link für SPS und IIoT
IO-Link für SPS & IIoT
Die digitale Transformation ist längst mehr als ein Zukunftsthema – sie entscheidet schon heute die Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz. Egal ob im Brownfield oder im Greenfield: Der Y-Weg trennt das Maschinennetzwerk vom IT-Netzwerk und stellt die Informationen in den jeweils verwendeten Kommunikationsarten zur Verfügung.
Der Y-Weg
Während die SPS die Daten über die verschiedenen Feldbussysteme erhält, um die Maschinen und Anlagen zu steuern und zu regeln, werden in der IT-Ebene weitere und andere Informationen über Kommunikationsformen wie REST-API, MQTT oder OPC UA benötigt.
Durch IO-Link und die Maschinenlesbarkeit können No-Code-Lösungen wie etwa die IIoT-Plattform moneo bei der Implementierung viel Zeit und Geld sparen. Dank der zwei physikalisch getrennten Netzwerke können sich OT und IT gegenseitig nicht beeinflussen. Das hilft bei der Auslegung des Systems auch in Bezug auf Cybersecurity.
Der Y-Weg ist ein innovatives Kommunikationskonzept, das zwei physikalisch getrennte Netzwerke beziehungsweise Datenpfade in einem System vereint:
- Pfad 1 übernimmt die klassische, SPS-basierte Kommunikation zur Maschinensteuerung mit gängigen Feldbussystemen: Der Fokus liegt auf der Verfügbarkeit und den steuerungsrelevanten Informationen.
- Pfad 2 ermöglicht die parallele, sichere Übertragung von Daten an digitale Systeme – zum Beispiel zur Datenspeicherung, Datenanalyse und Datenvisualisierung.
Die Besonderheit: Die bestehende SPS-Logik bleibt dabei völlig unangetastet. Gleichzeitig schafft der zweite Datenweg eine sichere Grundlage für datenbasierte Dienste – ohne Eingriff in Ihre Produktionsprozesse.
Die Vorteile machen Ihre Anlage fit für die Zukunft – schnell, sicher und risikofrei:
- Echtzeitzugriff auf Sensor- und Gerätedaten im IIoT –
auch bei laufender Produktion - Physikalisch getrennte Netze
zur Trennung der OT- und IT-Ebenen und Verantwortlichkeiten - Optimale Basis für digitale Mehrwerte wie Predictive Maintenance, Energieeffizienz- oder OEE-Analysen, ohne das SPS- oder Bussystem zu belasten.
So machen wir Ihr System fit für die Zukunft – schnell, sicher und risikofrei.