• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Vista principal
  2. mobile IoT
  3. Paquetes de servicios y hardware

Paquetes de servicios y hardware de mobile IoT

Gracias a las ofertas de servicios digitales y a los modelos de contrato flexibles de ifm, te aseguras una infraestructura de maquinaria interconectada y preparada para el futuro. Ya sea acceso remoto, gestión de datos o supervisión de las condiciones, puedes elegir funciones específicas según tus necesidades.

Control total a distancia: con las tecnologías adecuadas

Actualmente, es imprescindible contar con un acceso remoto seguro y eficiente a las máquinas para minimizar los tiempos de inactividad, optimizar los procesos de mantenimiento y aumentar la eficiencia de tu flota. Con las soluciones de acceso remoto de ifm, ofrecemos tecnologías que se adaptan perfectamente a tus necesidades.

Ahorro de tiempo: Un técnico de mantenimiento puede iniciar un diagnóstico preciso de averías inmediatamente sin necesidad de desplazarse y ejecutar las tareas de mantenimiento de manera remota.

Rentabilidad: Ya no son necesarias costosas intervenciones in situ, por lo que se ahorran gastos de desplazamiento. Además, el mantenimiento proactivo maximiza la disponibilidad de tus máquinas.

Flexibilidad: Múltiples opciones de acceso que se pueden integrar perfectamente en tu infraestructura existente.

Sostenibilidad: La reducción de los mantenimientos in situ disminuye la huella ecológica.

  • Elige la tecnología de acceso remoto que mejor se adapte a tus necesidades y maximiza la eficiencia de tu flota de máquinas.

Acceso remoto con ifm remoteConnect

Eficiencia y seguridad

Gracias a ifm remoteConnect, te beneficiarás de una solución completa basada en Ethernet para acceder de forma segura y remota a tus máquinas e instalaciones. Esta innovadora plataforma te permite gestionar y configurar tus máquinas de forma cómoda, a la vez que revoluciona la forma en que se realizan los trabajos de servicio y mantenimiento.

Acceso seguro: Una conexión cifrada de extremo a extremo protege de forma fiable contra un acceso no autorizado. La gestión centralizada en la nube permite un acceso remoto seguro, mientras que los datos confidenciales permanecen en el entorno interno de la empresa. De este modo, se alcanzan los más altos estándares de ciberseguridad.

Funcionamiento sencillo y rápido: La interfaz de usuario intuitiva permite un uso sencillo y eficiente, incluso sin amplios conocimientos de informática. La perfecta integración en los sistemas existentes y la clara estructura de navegación garantizan una productividad inmediata, incluido el acceso directo a servicios a demanda (on demand services), la resolución de problemas y las actualizaciones de software.

Mayor velocidad: La tecnología WireGuard permite una transferencia de datos especialmente rápida para aplicaciones en las que el tiempo es un factor crítico y para grandes volúmenes de datos.

Transferencia íntegra de datos: Con remoteConnect puedes transferir grandes volúmenes de datos de forma eficiente, lo que resulta ideal para transferencias de archivos, actualizaciones de software y cambios complejos de configuración.

Visualización en tiempo real: Los paneles de control integrados y las interfaces gráficas ofrecen información clara sobre el estado de tus máquinas e instalaciones, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Escalabilidad y garantía de futuro: La plataforma permite una ampliación flexible y proporciona la base perfecta para una transformación digital a largo plazo.

Aumento de la eficiencia: Menos intervenciones in situ, tiempos de respuesta más cortos y máxima disponibilidad de las máquinas.

remoteConnect: servicios y detalles del contrato

Servicios y detalles del contrato
Vigencia / periodo de acceso 7 días
Renovación No disponible
Tipo de acceso Sesiones ilimitadas durante la vigencia
Aplicación del contrato Específico de la máquina
N.º de referencia con conectividad móvil CZ0121
N.º de referencia sin conectividad móvil CZ0120
Hardware compatible CR3171

Acceso remoto a través de CAN

Comunicación en tiempo real: CAN permite una transmisión rápida de datos, lo que facilita localizar averías y realizar una depuración de forma precisa y oportuna directamente en la máquina.

Robustez: Esta tecnología es inmune a las interferencias electromagnéticas, por lo que resulta ideal para entornos exigentes.

Integración: CAN se integra perfectamente en las arquitecturas de máquinas existentes, especialmente en aplicaciones de reacondicionamiento.

Flexibilidad: Ideal para aplicaciones temporales o específicas en las que una solución basada en Ethernet no resulte viable.

Acceso remoto a través de CAN (CODESYS 2.3): servicios y detalles del contrato

Servicios y detalles del contrato
Vigencia y detalles del contrato 30 días
Renovación No disponible
Tipo de acceso Sesiones ilimitadas durante la vigencia
Duración de la sesión 1 sesión = 4 horas
Aplicación del contrato Específico de la máquina
Entorno de programación CODESYS V2.3
N.º de referencia con conectividad móvil CZ0106
Hardware compatible CR3146 y CR3158

Gestión inteligente de datos

Perfecta adaptación a tu flota móvil

Con nuestros paquetes de servicios para la gestión de datos, tendrás todo lo necesario para un uso eficiente, seguro y escalable de los datos de tus máquinas: desde la recuperación de datos y el alojamiento en la nube hasta la conexión a plataformas de análisis a través de API.

Almacenamiento en la nube personalizado: Benefíciate del alojamiento de datos en la nube en diferentes niveles, que se adaptan a tu frecuencia de uso.

Tanto si se trata de un bajo volumen de datos diario como de una monitorización de máquinas de alta frecuencia, tenemos el contrato adecuado para cada necesidad.

Conexión flexible, con o sin conectividad móvil: Nuestros modelos de contrato flexibles son ideales para instalaciones con conexiones Ethernet o para máquinas móviles en zonas remotas. Así podrás disfrutar de la máxima flexibilidad al usar tus soluciones IoT.

Gestión centralizada de datos: Accede a tus sistemas desde cualquier lugar, sin necesidad de una infraestructura informática adicional. El acceso centralizado y la optimización de los flujos de datos permiten una mejora continua de los procesos y un uso específico de los recursos.

Gestión de máquinas: Gestión eficiente y configuración sencilla de tu flota de máquinas completa.

Visualización de los datos de la máquina: Presentación clara de los datos del proceso y de la máquina con widgets personalizables.

Listo para la conexión: Gracias a la compatibilidad con varias API, como API REST o API AEMP, los datos de la flota de máquinas pueden recuperarse de la nube de forma sencilla y personalizada, y reenviarse a otros sistemas para su procesamiento.

Ciberseguridad: Nuestras soluciones cumplen siempre los estándares de seguridad más recientes para garantizar la máxima protección de tus datos y sistemas en todo momento.

Los datos de la aplicación de un vistazo

Paquetes de datos flexibles para la supervisión de tus máquinas

Tanto si solo deseas consultar puntos de datos concretos como si quieres llevar a cabo una supervisión completa y continua de las máquinas, nuestros paquetes de gestión de datos te ofrecen la solución adecuada para cada necesidad.

  • Activa tus contratos directamente en mobile IoT Suite y gestiona toda tu flota de forma cómoda y centralizada desde la plataforma.
  • Con la ayuda de mobile IoT Suite, puedes crear un proyecto y encontrar fácilmente el contrato adecuado.

Elige ahora el paquete de datos adecuado

Los contratos se diferencian por la cantidad de puntos de datos que se pueden transmitir desde la máquina a la nube cada mes. El tamaño de contrato adecuado se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

  • Número de señales de la máquina x frecuencia de transmisión = puntos de datos al mes

Punto de datos = transmisión única de una señal de la máquina
Señal de la máquina = valor de proceso de una máquina móvil

Puntos de datos*
al mes
30 000 150 000 1 000 000 4 770 000
Vigencia inicial 24 meses
Renovación Automáticamente cada 12 meses
Rescisión Un mes antes del vencimiento del contrato
En tiempo real a través de CAN
(solo CODESYS V2.3)
Sesiones ilimitadas durante la vigencia (1 sesión = 4 horas)
Almacenamiento en la nube Almacenamiento seguro y acceso a tus datos durante un máximo de 5 años, siempre que los contratos se mantengan vigentes
N.º de referencia
con conectividad móvil
CZ1100 CZ1101 CZ1102 CZ1103
Hardware compatible
con conectividad móvil
CR3171*
CR3158
CR3146
N.º de referencia
sin conectividad móvil
CZ0110 CZ0111 CZ0112 CZ0113
Hardware compatible
sin conectividad móvil
CR3171*

*CODESYS 2.3 no es compatible

Preguntas frecuentes

Hardware

¿Aún no has encontrado el contrato adecuado?

Nuestros expertos estarán encantados de ayudarte a elegir el contrato adecuado para tu aplicación.

Puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico ventas.ar@ifm.com o llamando al número:

Tel. +54 (011) 5353-3436