- Vista principal
- Sensores para máquinas móviles
Sensores de posición para máquinas móviles
La detección de posiciones y la identificación fiable de piezas de máquinas es imprescindible para el uso en maquinaria móvil. Comparados con los equipos utilizados en automatización industrial, los sensores para aplicaciones móviles plantean exigencias bastante más elevadas. Precisamente porque se montan en posiciones expuestas, deben soportar condiciones ambientales adversas, como las inclemencias meteorológicas y la suciedad. Además, estos sensores deben resistir las vibraciones y las interferencias electromagnéticas conforme a las normas del sector de automoción.
Extremadamente resistentes
Resisten sin problemas el polvo, la humedad, las temperaturas extremas, los golpes y las vibraciones.
Resistentes a temperaturas en un rango de-40...85 °C
Esto significa que funcionan perfectamente tanto en condiciones de frío extremo como, por ejemplo, cerca de motores calientes.
Resistentes a la suciedad y las condiciones ambientales
De este modo, los sensores funcionan sin problemas incluso en presencia de polvo, lluvia, niebla o similares, gracias al principio de medición sin contacto.
Homologación de tipo E1
Muchos sensores cumplen los estrictos requisitos de la certificación E1. Esto garantiza su idoneidad para aplicaciones en vehículos y maquinaria móvil, donde se exigen los más altos estándares de seguridad y calidad.
Además de sensores especiales para maquinaria móvil, nuestra gama de productos incluye una amplia variedad de sensores de posición que se utilizan en este sector, entre los que se encuentran:
Sensores ultrasónicos ➜ Sensores fotoeléctricos ➜ Sensores para cilindros hidráulicos ➜ Sensores capacitivos ➜