- Vista principal
- Pasarela ISOBUS
Pasarela ISOBUS: la agricultura inteligente y eficiente, ahora más fácil
La pasarela ISOBUS permite integrar de forma sencilla las funcionalidades ISOBUS relevantes para la agricultura inteligente en el programa de control de aperos agrícolas. Gracias a la biblioteca de funciones ISOBUS suministrada, la visualización del apero se puede configurar de forma rápida y cómoda utilizando CODESYS. No se requiere ningún conocimiento específico sobre ISOBUS.
El procesamiento optimizado de los datos permite transmitir solo los valores que se desean mostrar en la pantalla del vehículo tractor. Esto reduce considerablemente la carga del bus de datos. No es necesario instalar una pantalla nueva en la máquina tractora. Se utiliza el equipo existente. Otro punto a favor es la visualización predefinida, que hace innecesario un editor de máscaras adicional.
La pasarela ISOBUS se puede conectar cómodamente mediante un conector M12. ¿Implementar ISOBUS a posteriori? Con la pasarela ISOBUS es muy fácil, ya que se puede conectar sin problemas a todos los controladores para aplicaciones móviles de ifm a través de la interfaz CAN.
Además, el uso de la pasarela ISOBUS certificada por la AEF no conlleva ningún coste adicional de licencia. Entonces, ¿por qué esperar más? Es hora de apostar por una agricultura inteligente y eficiente.
Fácil integración ISOBUS
Con la pasarela ISOBUS, las funciones ISOBUS se pueden transferir de forma sencilla y cómoda al programa de control. No se requieren conocimientos previos de ISOBUS.
Agricultura de precisión
Con un esfuerzo adicional apenas perceptible, la cantidad aplicada se puede ajustar con una precisión de centímetros en función de la posición.
Plug and Work
Con la pasarela ISOBUS, es posible utilizar sin problemas la pantalla existente en el tractor.
Robustez
Gracias a su diseño robusto y al alto grado de protección (IP 65 / IP 67), así como a la compatibilidad con redes de tensión de a bordo de 12 V y 24 V, la pasarela ISOBUS es ideal para su uso en tecnología agrícola.
Además del terminal virtual y de la función AUX-N (función de control auxiliar), a través de la pasarela ISOBUS también se pueden utilizar todas las funciones de automatización del controlador de tareas: TC-Basic (controlador de tareas básico), TC-Geographic (controlador de tareas con geolocalización) y TC-Section Control (controlador de secciones).
¿Y cuál es la ventaja?
Con TC-BAS pueden recopilarse valores totales del uso de la máquina, como por ejemplo, la longitud de la tarea o la cantidad total de aplicación. Con la ayuda de TC-GEO, la aplicación deseada se determina con una precisión de centímetros en función de la posición actual. De este modo, se consigue una aplicación exacta sin dificultad. Al mismo tiempo, se documenta la labor ejecutada según la posición. Con TC-SC, la activación del control de secciones evita solapamientos o aplicaciones dobles.
Gracias a estas funcionalidades, se reduce claramente la carga de trabajo del operador, se minimizan los gastos en materiales y se evita una saturación innecesaria del entorno. Además, el uso de la pantalla integrada en el tractor permite disponer de datos de proceso en tiempo real y facilita la interacción con la máquina.