• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Vista principal
  2. ecomatRelay

ecomatRelay: más que una simple ampliación de E/S

Los ecomatRelay son la ampliación perfecta cuando se trata de aplicaciones especiales o de entradas y salidas de conexión flexible. Independientemente del relé o del caso de uso, siempre se cumple lo siguiente: certificación E1, resistencia a vibraciones, IP 67. En resumen, los equipos están diseñados de principio a fin para su uso en maquinaria móvil.

Gracias a la implementación del protocolo CANopen, todos los productos de la familia ecomatRelay pueden integrarse de forma altamente eficiente en el concepto de control. Mediante el mapeo de variables, la integración se resuelve en muy pocos pasos y la arquitectura descentralizada puede desplegar todas sus ventajas sin que, durante la programación, dé la sensación de trabajar con equipos separados.

Con los ecomatRelay pueden añadirse, por supuesto, entradas y salidas normales al sistema. Pero también es posible cubrir casos de uso especiales. El ecomatRelay/1H10A (CR3025), por ejemplo, dispone de un puente en H regulado por PWM. De este modo, los motores de corriente continua pueden controlarse con solo dos variables. Una variable especifica el valor nominal y la otra, el sentido de giro. Y aún hay más: las salidas del puente en H pueden suministrar hasta 10 A.

Ventajas del producto

Sencilla integración

Gracias a la integración CANopen, los relés ecomatRelay descentralizados se integran en el concepto de control en pocos pasos.

Ampliación de E/S descentralizada

Fácil ampliación de las entradas y salidas. Ya sea de serie, en variantes de producto o para reequipamiento, los ecomatRelay son siempre el complemento perfecto.

Aplicaciones especiales

Los relés ecomatRelay también cumplen fácilmente requisitos complejos o especiales. No importa si se trata de entradas digitales o analógicas, salidas reguladas por PWM, puentes en H o incluso salidas de alta corriente: los ecomatRelay pueden con todo.

Robustez

Gracias a su diseño robusto, al alto grado de protección (IP67) y a la compatibilidad con redes de 12 V y 24 V, los ecomatRelay son ideales para su uso en maquinaria móvil.

Ejemplos de aplicación

Preguntas frecuentes

Productos