- Vista principal
- Sensores para máquinas móviles
- Control de movimiento
Sensores para control de movimiento
Los sensores para el control de movimiento son indispensables para las máquinas móviles, ya que garantizan un control preciso del movimiento y aumentan la eficiencia y la seguridad de las máquinas. Los encóders miden los movimientos giratorios y las posiciones de las piezas de las máquinas, mientras que los sensores de inclinación supervisan la nivelación y la alineación. Juntos permiten un control y una supervisión precisos.
Encóders
Gran resistencia frente a choques y vibraciones
Gracias al principio de detección magnética, los encóders son extremadamente robustos y resistentes a las vibraciones y los golpes.
Extrema resistencia
Los sensores están perfeccionados para su uso en máquinas móviles y, por lo tanto, adaptados a las duras condiciones ambientales (IP69K + E1).
Compatibilidad con interfaces estándar del sector
Para una fácil integración en los sistemas existentes.
Sensores de inclinación
Principio de medición sencillo
Debido al principio de funcionamiento, no se necesitan conexiones mecánicas adicionales.
Montaje individualizado
Los sensores de inclinación pueden colocarse en cualquier posición, ya que la medición se realiza sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste.
Alta precisión
Cada sensor se calibra de forma absoluta en todo el rango angular antes de salir de fábrica.