• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. IO-Link
  3. Maestro IO-Link multiprotocolo para soluciones de automatización escalables

Maestro IO-Link multiprotocolo para soluciones de automatización escalables

Logistics Warehouse

Integración IO-Link a un nuevo nivel de rendimiento

Los maestros IO-Link en color negro de la gama AutomationLine representan una nueva generación de soluciones de automatización descentralizadas. Permiten una comunicación IO-Link versátil y de alto rendimiento con un menor esfuerzo de ingeniería y una conexión flexible al bus de campo.

Robustos para aplicaciones descentralizadas en campo

La carcasa de plástico reforzada con fibra de vidrio y la placa electrónica totalmente sobremoldeada garantizan una alta resistencia. Con un grado de protección IP67 y un rango de temperatura de -40 a 70 °C, los equipos están preparados para entornos industriales exigentes.

Configuración flexible de E/S

Gracias a la arquitectura optimizada del equipo, los 8 puertos IO‑Link permiten configurar y utilizar 16 entradas y salidas digitales en la combinación deseada. Cada puerto admite equipos IO-Link de clase A y clase B. Además, permite la conmutación de cargas elevadas.

Alta capacidad de corriente para actuadores

Con una capacidad de corriente de hasta 2 A por salida, los maestros IO-Link son especialmente adecuados para aplicaciones con actuadores de alto rendimiento. Los ámbitos de aplicación típicos incluyen la tecnología de transporte y la intralogística, por ejemplo para el control directo de rodillos motorizados, accionamientos de transportadores, desvíos o topes.

Suministro de energía eficiente y conexión sencilla

El concepto de masa común (GND US = GND UA, sin separación galvánica) permite una configuración sencilla y flexible de los puertos. De este modo, las entradas siempre se alimentan desde US y las salidas desde UA. Esto permite un diseño del equipo más compacto y rentable. La función de conexión en serie integrada permite alimentar fácilmente varios maestros IO-Link y reduce de forma notable el cableado en campo.

Capacidad multiprotocolo para conceptos de sistemas flexibles

Gracias a la interfaz multiprotocolo integrada, los maestros IO-Link de la gama AutomationLine se pueden integrar fácilmente en diferentes arquitecturas de bus de campo. Esto favorece la estandarización de la ingeniería de máquinas y plantas de producción, reduce la variedad de versiones y disminuye de forma sostenible el trabajo de ingeniería.