• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. IO-Link
  3. Módulo IO-Link analógico de configuración flexible

Módulo IO-Link analógico de configuración flexible

cogeneration station

Escenarios de uso analógicos

El módulo IO-Link analógico combina la tecnología analógica consolidada con la comunicación IO-Link moderna, creando un puente entre las instalaciones existentes y la automatización digital. Entre sus aplicaciones típicas se incluyen la gestión del agua y las aguas residuales, donde se registran niveles y se regulan válvulas de forma automática, todo a través de un único puerto. El módulo también permite controlar de forma fiable el caudal, la presión y la temperatura en los sistemas de refrigeración de servidores. De este modo, los sensores y actuadores analógicos existentes se pueden integrar de forma sencilla y eficiente en la infraestructura IO-Link.

Funcionamiento

Cuatro puertos de configuración libre, cada uno con una entrada y una salida analógicas, ofrecen la máxima flexibilidad. Mediante un distribuidor en Y, es posible utilizar simultáneamente un sensor y un actuador en un solo puerto, mientras que las señales analógicas se integran fácilmente en el controlador a través de IO-Link. Para aplicaciones con requisitos higiénicos especiales, existe también una versión Food robusta con IP69, conectores de acero inoxidable y carcasa con material apto para uso alimentario, diseñada para el exigente uso industrial diario.

Comprar el producto