- Novedades de productos
- IO-Link
- Módulos IO-Link AutomationLine con entradas y salidas digitales
Módulos IO-Link AutomationLine con entradas y salidas digitales
Entradas y salidas digitales versátiles con conexión IO-Link
Los módulos AutomationLine disponen de 8 puertos con dos canales cada uno. En el AL2821, los canales pueden configurarse individualmente como entradas o salidas digitales. En el AL2841, se utilizan exclusivamente como entradas digitales.
La conexión por IO-Link permite integrar el equipo de forma sencilla y compacta en sistemas existentes.
Concepto de equipo básico con volumen de datos optimizado
Gracias a su enfoque específico en los datos esenciales de proceso y diagnóstico, los módulos AutomationLine constituyen una alternativa económica a los módulos IO-Link con más funciones. Resultan especialmente adecuados para instalaciones y aplicaciones donde las funciones básicas fiables son suficientes. La reducción del volumen de datos simplifica la planificación del proyecto y reduce los costes de ingeniería y de sistema.
Diseño robusto para aplicaciones descentralizadas en campo
Los módulos incorporan la resistente carcasa AutomationLine y están diseñados para su uso en entornos industriales exigentes. Con el grado de protección IP67 y un rango de temperatura ampliado de -40...+70 °C, son idóneos para un funcionamiento continuo en campo.