- Novedades de productos
- IO-Link
- Módulo de salida IO-Link para una conmutación segura sin retroacción
Módulo de salida IO-Link para una conmutación segura sin retroacción
Realizar tareas de conmutación descentralizadas de forma segura
Con los nuevos módulos de salida digital IO-Link, ifm ofrece una solución fiable para tareas de conmutación descentralizadas en aplicaciones orientadas a la seguridad. Los módulos han sido desarrollados especialmente para aplicaciones en las que se deben conmutar corrientes elevadas con separación eléctrica y sin retroacción.
Dos circuitos eléctricos independientes por módulo
Cada módulo cuenta con 16 salidas digitales, distribuidas en dos grupos galvánicamente aislados. Esto permite controlar los actuadores de forma específica en dos circuitos eléctricos independientes. Se pueden conmutar hasta 4 A por puerto, mientras que la corriente total por módulo puede alcanzar los 16 A.
Conectar y desconectar de forma segura
La característica especial de los nuevos módulos es la ausencia de retroacción hasta el Performance Level d (categoría 3). Gracias a su diseño especial, queda descartada la posibilidad de que una salida reciba tensión aunque la alimentación se haya desconectado.
Múltiples posibilidades de aplicación
Los módulos se utilizan siempre que sea necesario conmutar altas corrientes e implementar funciones de seguridad, por ejemplo, en la automatización industrial y en sectores como el automovilístico, farmacéutico, químico y alimentario.
Para aplicaciones en zonas húmedas y asépticas, está disponible una variante con grado de protección IP69.
Los módulos IO-Link ofrecen una solución económica para cumplir los requisitos de la Directiva de máquinas sin comprometer la disponibilidad ni la fiabilidad.