• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Sensores de inclinación dinámicos con IO-Link

Sensores de inclinación dinámicos con IO-Link

Supresión de movimientos parásitos

El sensor de inclinación dinámico JB ofrece una solución innovadora para mediciones angulares precisas, incluso en presencia de interferencias como el arranque y frenado de vehículos, así como vibraciones e impactos. El equipo registra la aceleración y el movimiento de rotación en tres dimensiones, así como los datos de temperatura. El filtro de Kalman elimina los movimientos parásitos y proporciona valores de inclinación precisos incluso en aplicaciones muy dinámicas.

Parametrización sencilla

Los datos procesados se transmiten a través de IO-Link o mediante dos puntos de conmutación. Además, todos los datos brutos, incluida la temperatura, se pueden leer por separado. La configuración básica del sensor también se realiza a través de IO-Link. El valor angular puede ajustarse fácilmente a cero tras la instalación mediante una superficie de ajuste inductiva, sin necesidad de software adicional.

Forma compacta, fácil instalación

La carcasa de plástico ligera y compacta del sensor permite una instalación fácil, incluso en espacios reducidos. A pesar de su reducido tamaño, el sensor es lo suficientemente robusto como para resistir influencias externas. Se fija con solo dos tornillos, lo que simplifica la instalación y garantiza una sujeción estable y sin vibraciones. Un LED bien visible indica claramente el estado actual del sensor.