- Novedades de productos
- Sistemas de conexión
- Distribuidor pasivo con tecnología ecolink Fast Connect
Distribuidor pasivo con tecnología ecolink Fast Connect
Funcionamiento
Los distribuidores centrales pasivos con conexión M12 se utilizan en la automatización industrial como interfaces robustas y descentralizadas para conectar varios sensores y actuadores a un controlador central. No disponen de electrónica propia, sino que transmiten señales y alimentación de forma puramente mecánica y eléctrica. Gracias a su diseño compacto y a los conectores M12 estandarizados, permiten una instalación rápida y con bajo riesgo de errores directamente en la máquina o instalación.
Novedad: tecnología ecolink Fast Connect
La nueva tecnología ecolink Fast Connect permite un montaje especialmente sencillo y rápido, ya que en lugar de tener que enroscar la tuerca de unión, basta con presionar el conector sobre el módulo. Se obtiene de inmediato una conexión segura, estanca y resistente a las vibraciones, sin necesidad de esfuerzo adicional de montaje. Así se ahorra tiempo valioso, se aumenta la seguridad del proceso y, por supuesto, se mantiene la compatibilidad con todas las conexiones M12 conforme a la norma IEC 61076-2-101. Para aflojar la conexión, se gira la tuerca de unión como de costumbre.
Campos de aplicación
Los campos de aplicación típicos en el sector alimentario y de bebidas incluyen líneas de producción y embotellado, sistemas de transporte, así como maquinaria para el procesamiento y envasado de alimentos y bebidas. Gracias a su alto grado de protección IP69, los equipos resisten limpiezas con agua caliente a alta presión, así como productos de limpieza y desinfección agresivos. La carcasa, fabricada con material apto para uso alimentario, permite su utilización directa en áreas sensibles en materia de higiene.