- Novedades de productos
- Tecnología de seguridad
- Encóders de seguridad para máquinas móviles
Encóders de seguridad para máquinas móviles
Seguridad para máquinas móviles
Ya sea en un vehículo municipal, un AGV para intralogística o un AMR para uso pesado en minas o puertos: siempre que se muevan vehículos o estructuras de forma automatizada, es imprescindible garantizar la seguridad de forma permanente. El encóder de seguridad de ifm registra con precisión los datos de posición, ángulo y velocidad de componentes móviles, como ejes, brazos de grúa o volquetes. A partir de estos datos se pueden calcular de manera fiable los ángulos de dirección, giro e inclinación, así como la altura de elevación actual. Gracias a la función "Preset on the fly", también es posible realizar una sincronización continua de la posición, por ejemplo, mediante RFID.
La familia de productos se ha ampliado con variantes con brida de eje hueco directa sin acoplamiento de estátor y con brida servo para el montaje de acoplamientos externos o cables de tracción.
Integración rápida, también en serie
La redundancia de sensores necesaria para garantizar un funcionamiento seguro ya está integrada en el encóder de seguridad. Tanto esto como el autocontrol continuo asociado de la función de seguridad han sido probados y certificados por TÜV Rheinland. Como novedad, se ha incorporado un LED multicolor en la parte posterior de la carcasa que indica el estado de funcionamiento seguro. El sensor también está integrado en la biblioteca SISTEMA. Esto reduce considerablemente el esfuerzo requerido para implantar y posteriormente aprobar la automatización relacionada con la seguridad. El encóder de seguridad también dispone tanto de una entrada CAN como de una salida CAN. De este modo, se pueden conectar en serie varios encóders u otros sensores compatibles, lo que hace que la instalación de sensores de seguridad sea eficaz y sencilla.
Comunicación fluida con el controlador
En combinación con el controlador de ifm, también se reduce significativamente la labor de programación en CODESYS, ya que la conexión fluida del encóder con el controlador y la comunicación segura entre ambos productos están garantizadas de forma estándar.