Soluciones de automatización y digitalización para la industria agroalimentaria
Las normativas de seguridad alimentaria cada vez más exigentes, los mayores estándares de calidad y la presión sobre los costes están impulsando a los fabricantes de alimentos a optimizar sus procesos de producción y proteger el valor de sus marcas. Estos requisitos están transformando radicalmente la gestión y el control de los procesos en la industria alimentaria. Con ifm como socio de automatización y digitalización, lograrás una producción más segura, eficiente y transparente.
El concepto de automatización en la industria agroalimentaria hace referencia a una combinación de sensores inteligentes, procesos avanzados de datos y conectividad fiable, lo cual permite mejorar la disponibilidad de las máquinas y garantizar una alta calidad de la producción de forma constante. El Internet Industrial de las Cosas (IIoT) proporciona información en tiempo real para identificar potenciales de optimización en todas las etapas del procesamiento de alimentos. Gracias al uso de los datos de máquinas y procesos en tiempo real, los fabricantes pueden reducir las paradas, tanto planificadas como imprevistas, cumplir con la normativa legal y las expectativas de los consumidores, así como controlar los costes operativos.
Con la máxima transparencia "del campo a la mesa", podrás adaptar y optimizar tus flujos de trabajo de forma continua. De este modo, garantizarás una mayor seguridad en los procesos, una calidad constante del producto y una eficiencia de costes sostenible.
¿Quieres saber más? No dudes en ponerte en contacto con nosotros ➜
ifm garantiza la seguridad alimentaria mediante sensores diseñados para aplicaciones asépticas, la automatización inteligente y la digitalización, lo que permite supervisar los procesos en tiempo real, prevenir la contaminación y asegurar una trazabilidad completa.
Gracias a un control preciso de los procesos y a la digitalización, ifm garantiza la calidad alimentaria y, al mismo tiempo, asegura unas condiciones de producción estables, un procesamiento controlado de lotes, la detección temprana de desviaciones del proceso y una trazabilidad completa a lo largo de toda la etapa de producción.
Gracias a una supervisión basada en condiciones y a soluciones de cableado inteligente, ifm aumenta la eficiencia de costes, reduce los tiempos de inactividad imprevistos y asegura un proceso de producción fluido y sin interrupciones. Mediante una transparencia total de los procesos y un consumo optimizado de energía y agua, ifm contribuye a evitar pérdidas, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir los costes de forma sostenible.
ifm es el socio para la industria alimentaria
Como especialistas en automatización y digitalización en la industria alimentaria, somos conscientes de las elevadas exigencias de productores, fabricantes de instalaciones y consumidores. Por eso aplicamos siempre las normas más estrictas de calidad, seguridad y fiabilidad a nuestros productos y soluciones.
Sobre nosotros
Conoce todos los detalles sobre ifm. ¿Qué nos distingue? ¿Cuáles son nuestros valores?
Sostenibilidad
ifm combina el desarrollo sostenible de productos con tecnologías innovadoras.
Servicio de calibración
Utiliza el servicio de ifm para calibrar sensores con extrema precisión.
Excelente calidad
Descubre cómo garantiza ifm la calidad permanente de sus productos.
Miembro del EHEDG
ifm forma parte del European Hygienic Engineering & Design Group.