• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Caudalímetro para aplicaciones asépticas con IO-Link

Caudalímetro para aplicaciones asépticas con IO-Link

Se acabaron los puntos ciegos en el proceso digital

El SM Foodmag lleva la medición de caudal de alimentos líquidos y cremosos a un nuevo nivel. IO-Link permite la transmisión digital de datos desde el proceso y elimina el último punto ciego del proceso de producción digitalizado y transparente. La pantalla y el LED perimetral indican el estado actual de forma local.

Mide todo lo que es importante

El sensor detecta el caudal actual, el volumen total y el sentido del flujo, así como la presencia del fluido (lo que suele denominarse detección de tubería vacía). Además, la conductividad y la temperatura se transmiten al sistema de control y al nivel de IT. Esto evita la necesidad de puntos de medición adicionales.

Comodidad, claridad y seguridad

El SM Foodmag se integra de forma prácticamente automática: el conector M12 estándar y los cables patentados permiten una conexión rápida, estanca y sin errores. Las dimensiones de instalación habituales, junto con una selección de juntas y adaptadores de proceso, facilitan el reequipamiento en instalaciones existentes. La parametrización se lleva a cabo mediante un menú tipo app y una instalación guiada, de forma rápida e intuitiva.

Comprar el producto