• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Los sensores de conductividad miden a partir de 0,04 μS/cm

Los sensores de conductividad miden a partir de 0,04 μS/cm

Reverse osmosis

Solución segura para garantizar la calidad constante del proceso

Los sensores de conductividad LDL101 y LDL3x1 son la elección ideal cuando se exigen los niveles más altos de pureza del agua y, por tanto, de calidad del producto o seguridad del proceso.

Estos sensores miden la conductividad a partir de 0,04 μS/cm. El LDL3x1 también proporciona el valor de resistencia específica en MΩ. Esto los hace perfectamente adecuados para aplicaciones con agua purificada en todas las etapas de tratamiento. Los ámbitos de aplicación típicos son la industria alimentaria y de bebidas, la fabricación de semiconductores, la industria farmacéutica y la producción de energía.

Garantía de calidad y monitorización de condiciones

La alta resolución y la transmisión digital de señales sin pérdidas mediante IO-Link permiten analizar la calidad del agua de manera precisa y continua, lo que garantiza procesos estables y fiables. Un aumento de la conductividad o una disminución de la resistencia específica en el proceso de agua ultrapura puede indicar, por ejemplo, que los filtros necesitan mantenimiento.

En la supervisión de circuitos de refrigeración, los sensores detectan de forma temprana un incremento de la mineralización del agua, lo que permite adoptar medidas antes de que se produzcan daños en el sistema de tuberías.

Preguntas frecuentes