- Novedades de productos
- Sensores
- Resultados fiables incluso con espacio limitado
Resultados fiables incluso con espacio limitado
Ahorro de espacio sin pérdida de rendimiento
El transmisor de temperatura compacto ha sido desarrollado específicamente para aplicaciones con espacio de montaje muy reducido y tuberías de pequeño diámetro. La carcasa de acero inoxidable es considerablemente más pequeña que la de los transmisores convencionales, por lo que se integra sin problemas incluso en espacios muy limitados.
La punta de medición compacta reduce al mínimo el estrechamiento de la tubería y, con ello, la resistencia al flujo, lo que supone una ventaja decisiva en tuberías de pequeño diámetro. Los adaptadores especiales garantizan una profundidad de instalación óptima en las tuberías y permiten un posicionamiento preciso del elemento de medición sin necesidad de aplicar esfuerzos mecánicos adicionales.
El sensor incorpora funciones de software avanzadas y un indicador de estado LED claramente visible. La alta precisión de medición, el grado de protección IP69 y la interfaz IO-Link convierten al sensor en una solución potente para aplicaciones exigentes, desde instalaciones industriales compactas en la industria alimentaria hasta circuitos de refrigeración en centros de datos.