• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Caudalímetro ultrasónico para la industria alimentaria y de bebidas

Caudalímetro ultrasónico para la industria alimentaria y de bebidas

Pharmaceutical-water-treatment-system

Garantizar la calidad del proceso de forma sencilla y permanente

El sensor ultrasónico SU Puresonic Hygienic detecta los caudales de fluidos conductores y no conductores con gran precisión, por ejemplo, agua ultrapura, agua o aceites alimentarios.

Tubo de medición robusto sin componentes internos

El tubo de medición de acero inoxidable no contiene elementos de medición, juntas ni piezas móviles. Así se evitan de antemano los errores causados por daños, fugas o bloqueos, así como la caída de presión debida al diseño.

Adaptación aséptica

La conexión de proceso tipo clamp permite instalar y cambiar el sensor rápidamente y sin herramientas. El diseño sin zonas muertas facilita la limpieza y la esterilización (CIP/SIP) y aumenta la eficiencia del proceso. Por otro lado, la brida de ifm permite el uso de diferentes juntas y adaptadores para una integración flexible en instalaciones existentes.

Comprar el producto