• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. 3D nesne tanıma
  2. O3D sensör
  3. Uygulamalar
  4. Tamlık denetimi

Tamlık Denetimi

3D Sensör O3D ile Tamlık Denetimi

3D sensör, işleme ünitesine yukarıdan bakar ve bu üniteyi kullanıcı tarafından öğretilen modellerle karşılaştırır. Her türlü sapmayı bir anahtarlama çıkışı ile bildirir. Kullanıcılarla yapılan sürekli bilgi alışverişi ve kapsamlı kullanım testleri, sensörün son derece basit bir şekilde çalışmasını ve entegre edilebilir olmasını sağlamıştır.

  • Az veya aşırı doldurma durumunun güvenilir şekilde algılanması
  • Otomatik konum takibi
  • Farklı işleme üniteleri öğretilebilir
  • Işık-uçuş-zamanı (time-of-flight) teknolojisi (PMD) sayesinde renkten bağımsızdır ve dış ışıklara karşı dayanıklıdır.
  • Anahtarlama çıkışları ve Ethernet proses veri arayüzü

Eksik Sevkiyatlar mı? Bir Daha Asla

Bir palet müşteriye sadece tek bir işleme ünitesi eksik olarak ulaştığında müşteri genelde tüm malları iade eder. Bu durum sadece memnuniyetsizliğe değil, aynı zamanda ek maliyetlere de neden olur. Tamlık denetimi bu duruma çözüm getirir. Genelde, her bir işleme ünitesi pozisyonunun üzerine tekil sensörler takılır. Ancak bu, işleme ünitesinin tipi veya boyutu değiştiğinde çok esneklik sağlamaz. Bu durumda değişiklik yapmak gerekir. İşleme ünitelerinin rengi veya dokusu değişirse, klasik sensörler kendi sınırlarına ulaşır.

Bütün bu sorunlar, 3D sensörler aracılığıyla tamlık denetimi özelliği kullanıldığında görülmez: 3D sensör, işleme ünitesine yukarıdan bakar ve bu üniteyi kullanıcı tarafından öğretilen modellerle karşılaştırır. Bir anahtarlama çıkışı aracılığıyla her türlü sapmayı bildirir. Kullanıcılarla yapılan sürekli bilgi alışverişi ve kapsamlı kullanım testleri, sensörün son derece basit bir şekilde çalışmasını ve entegre edilebilir olmasını sağlamıştır.

Tamlık Denetiminin Avantajı

  • Farklı işleme ünitesi tiplerini öğretme ve mekanik iyileştirme yapmadan seçme.
  • Az veya aşırı doldurma durumunu, gerekirse her ikisini de kontrol etme.
  • Otomatik konum ayarlama, nesne pozisyonu değişken olsa bile stabil şekilde çalışmayı garanti eder.
  • Işık-uçuş-zamanı (time-of-flight) teknolojisi (ToF) sayesinde renkten bağımsızdır ve dış ışıklara karşı dayanıklıdır.

Basit ve Rahat Kurulum

  • Dijital I/O'lar veya Ethernet arayüzü aracılığıyla otomasyon sistemlerine entegrasyon yapılabilir.
  • Hızlı konfigürasyon, genelde üç dakikadan kısa sürer.
  • Bir kablolama sihirbazı, ilk kurulumda yardımcı olur.