• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. 3D nesne tanıma
  2. O3D sensör
  3. Uygulamalar
  4. Dolum seviyesi ölçümü

Dolum Seviyesi Ölçümü

Fotoelektrik 3D Dolum Seviyesi Ölçümü ve Nokta Dolum Seviyesi Tespiti

PMD Teknolojisine Sahip 3D Sensörler

  • Düz olmayan yüzeylerin sürekli ölçümü
  • Min., maks. veya ortalama değerleri belirler
  • Farklı tank şekillerini öğretme
  • Parazit oluşturan yapılar engellenir
  • 10 m'ye kadar dolum seviyeleri için opak maddelerde temassız dolum seviyesi algılama

Esnek Konfigürasyon
Sistem dolum seviyesi 10 m'ye kadar olan tanklardaki, silolardaki veya hunilerdeki katı, opak katı maddeleri ve çalkalanan malzemeleri tespit eder. O3D örneğin kayışların ve paletlerin yüklenmesi gibi mekanik işleme uygulamaları için makine sistemlerindeki yük yüksekliğini otomatik olarak algılar. Sensör, dolum seviyesini tanımlanmış bir arka plan aracılığıyla belirler ve proses değerini, analog çıkış veya dijital olarak ve gürültüden etkilenmeyecek şekilde Ethernet proses arayüzü üzerinden iletir. O3D, alternatif olarak bir noktasal seviye anahtarı olarak da kullanılabilir.
Sensörün ölçüm segmenti, ilgili tankın şekline uyarlanabilir. Karıştırıcılar ve diğer ek üniteler, “hariç tutma bölgeleri” aracılığıyla engellenebilir. Örneğin huniler, silolar, hatta eğimli kayışlar gibi çeşitli kap şekilleri sensör tarafından algılanabilir.
Bu, konik şeklinde yığınlar veya huni olsa bile çalkalanan malzeme için ortalama dolum seviyesinin gösterileceği anlamına gelir.