• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. 3D nesne tanıma
  2. O3D sensör
  3. Uygulamalar
  4. Paletten çıkarma

Paletten Çıkarma

Tek Tip Paketlerin Paletlerden Alınması Artık Kolay

  • Tüm katmanın veya bireysel paketlerin paletlerden alınması
  • Kayma tabakası algılama
  • Kalan ürünlerin hesaplanması
  • Bütünleştirilmiş çarpışma önleme
  • Robot kamera koordinatlarının otomatik kalibrasyon
  • Ekonomik ve ergonomik

Lojistik Proseslerin İyileştirilmesi
Örn. karton kutular, sandıklar, dış ambalajlar veya konteynırlar gibi aynı boyuttaki paketlerin otomatik olarak paletten çıkarılması, dinamik besleme sayesinde lojistik süreçlerini daha iyi işler hale getirir. 3D sensör, yerinden çıkmış yükleri tespit eder ve paletten çıkarma sistemlerinin arasındaki konumlama hatalarını çözer. Konum gösterme özelliği, paletleme modelinden bağımsız olarak komple katmanların veya münferit paketlerin tam otomatik şekilde paletten çıkarılmasını sağlar. Robot kontrolü verilerinin yanı sıra, Ethernet işlem arayüzü malzeme ve depo yönetimi yazılımı için bilgi sağlar. Otomatik paletten çıkarma sistemleri, ekonomik araçlar aracılığıyla performansta net bir artış sağlar ve ergonomik olarak optimize edilen çalışma ortamları aracılığıyla çalışanların yükünü azaltır.


O3D Akıllı Sensörle Zamandan Tasarruf
O3D akıllı sensör, robot önceki paketi bıraktığı anda sonraki paketi algılar.


Avantajlarınız:

  • İşleme robotlarının koordinat sistemlerini otomatik olarak ayarlama özelliği ve 3D sensör sayesinde kurulum sırasında zaman ve maliyet azaltma.
  • Entegre çarpışma önleme sistemi ile tesisin talebe uygun olarak beslemesi sayesinde lojistik proseslerinin optimizasyonu.
  • Dijital I/O'lar veya Ethernet proses arayüzü aracılığıyla otomasyon sistemlerine entegrasyon. (örn.: hata uyarısı: beklenmeyen nesne)
  • Robot kontrolü için kullanılan verilerin yanı sıra, Ethernet proses arayüzü, malzeme ve depo yönetim yazılımı için bilgi sağlar.
  • Ara katman tespiti; O3, palet stabilizasyonu için kağıt veya karton katmanlarını tespit eder.

Paketleri Paletten Çıkarma