• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Mobil İş Makineleri için Sistemler

Her zaman ilk tercih. Sağlam, esnek, güvenilir.

İnşaat Makineleri Tarım ve Ormancılık Belediye Araçları Taşımacılık ve Lojistik

İlgili çözümler için fotografı tıklayın.

Bir sonraki işin neler gerektireceğini asla tahmin edemeyebilirsiniz ama iş makinelerinizin her zorluk için ideal şekilde donatılmış olduğundan ifm'nin sağlam ve güvenilir sistem çözümleri ile emin olabilirsiniz. ifm, tümü tek bir üreticiden olmak üzere, iş makinelerinde kullanılmak üzere sensörler ve kablolardan ekranlara ve kontrol cihazlarına kadar eksiksiz bir yüksek kaliteli ürün çeşidi sunar.
Bu sayede, sizi bekleyen zorluk ne olursa olsun, sistemin her bir parçasının sorunsuz şekilde çalışacağına güvenebilirsiniz.

ifm ürünlerinin avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin!

Yüksek Kalite, Yüksek Güvenilirlik Sağlar

Tüm ifm cihazları, güvenilirliklerini kapsamlı testlerle kanıtlarlar. Standart ürün testleri güçlendirilmiş ve kombinasyon testleriyle desteklenmiştir. Yüksek basınçlı su püskürtülerek yapılan özel kaçak testleriyle birlikte termal şok ve titreşim testleri de buna dahildir. Diğerlerinin yanı sıra, bu test prosedürleri, mobil uygulamalara yönelik tüm sensörler ve konektörlerin sahip olduğu IP 69K koruma sınıfına sahiptir. ifm ürünleri müşteriye ulaşmadan önce bu ürünlerin tümü % 100'lük bir son incelemeye tâbi tutulur.

ifm'nin müşterilerine taahhüt ettiği kalite ve güvenilirlik ancak bu önlemle garanti edilir.

Kaliteli Üretim

Yüksek düzeyde otomatikleştirilen ve hassas üretim prosesleri, minimum tolerans aralıklarıyla hatasız ürünler üretmeyi mümkün kılar. Kapsamlı kalite kontrolleri ve malzemelerin sürekli olarak yüksek kalitede olması, ürünlerimizin en yüksek gereklilikleri karşılamasını ve en zorlu çalışma koşullarına dayanmasını sağlar. Komple üretim prosesi, tabii ki ISO standartlarına göre sertifikalandırılmıştır.

Darbelerden Etkilenmez

Güçlü darbe ve titreşim, bir iş makinesinin günlük çalışmasının birer parçasıdır. Mobil kullanıma yönelik ürünlerimiz, bu etkilerin hepsine dayanmak zorundadır. Titreşim ve şok testleri, zorlu çalışma koşullarının simülasyonunu oluşturur ve bileşenlerin doğru şekilde çalışmasını sağlar. Gövdeler, elektrik bağlantıları, ekranlar – her şey en olumsuz ortam koşullarına dayanmak zorundadır.

Güvenilir Şekilde Çalışma için Kontrol Edildi

Kalite, ifm için kesin sonuca ulaştıran bir etkendir. Tüm ecomatmobil bileşenleri, ilgili tüm üretim adımlarında kalite kontrolüne tâbi tutulmuştur. Nihai montajdan sonra girişler, çıkışlar ve arayüzler de dahil olmak üzere her bir ürünün üzerinde kapsamlı fonksiyon testleri yapılır. Sadece "doğru çalışıyor" test sonucuna sahip cihazlar fabrikadan çıkar.

Zorlu İklim Koşulları için 

Birçok iklim bölgesi için tek bir gereksinim vardır: Doğru çalışma. Diğerlerinin yanı sıra, ecomatmobil bileşenlerinin açılma hareketi, iklim laboratuarımızda aşırı sıcaklıklarda test edilir. Hedefe yönelik UV ışınları uygulama yöntemini kullanarak güçlü güneş ışınlarının ünitelerimizi etkilemediğinden emin oluyoruz. Bileşenlerimiz, aşırı sıcaklık dalgalanmalarına ve yüksek neme karşı da dayanıklı olmak zorundadır.