• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. ecomatmobile
  2. Basınç sensörleri

Basınç Sensörleri

İş Makineleri için Sensörler

Kompakt:
Ekran ve analog çıkış içermeyen basınç transmitterleri
Sağlam:
Contasız paslanmaz çelik ölçüm hücresi
Titreşimlere ve darbelere dayanıklı
Esnek:
Deutsch, AMP veya M12 konektör
Sıcaklığa dayanıklı:
-40…125°C ortam sıcaklığı
Hızlı:
2 msn tepki zamanı
Uygulamaya özel:
Mobil hidrolik uygulamalarda kullanım için ideal

Maksimum Basınç Altında Bile Hassas ve Güvenilir

PT/PU tipi sensörler, iş uygulamaları ve özellikle yüksek işletim basınçlı hidrolik ve pnömatik uygulamalar için uygundur. Yüksek titreşim ve darbe dayanıklılığı, yüksek koruma sınıfı, mükemmel EMU direnci ve E1 uyumluluğu, PT/PU sensörlerini iş makinelerinde kullanım için çok uygun hale getirir. Yeni basınç sensörlerinin konektörleri, iş makinelerine hızlı ve kolay bir şekilde montaja olanak sağlar. Sensörler aynı zamanda, doğrudan proses bağlantısına kaynaklanmış ince bir film ölçüm hücresine sahiptir. Bu teknoloji, maliyet optimizasyonu yapılmış bir fiyat/performans oranıyla ağız genişliği sadece 19 mm olan çok kompakt bir muhafazada yüksek doğruluğu garanti eder.

İş Makineleri için Sensörler

• DEUTSCH veya AMP Soketli Basınç Transmitterleri

Ürün Seçme Aracına Git