• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. ecomatmobile
  2. Ekranlar

ecomatmobile Ekranlar

Çalışma ve Denetleme için Cihazlar

Bilgilendirici:
Kullanım elemanlarıyla birlikte grafik özelliklere sahip renkli ekran
Uyarlanabilir:
CODESYS ile IEC 61131-3'e programlanabilir
Evrensel:
Yüzey veya panel montajı için sağlam gövde
Kamerayla kullanım için uygun:
Mobil kullanım için kamera arayüzlerine sahip çeşitler
İletişimsel:
Çeşitli iletişim görevleri için CAN, Ethernet ve USB arayüzleri

ecomatDisplay

İş Makinesiyle Diyalog İçinde

Sağlam HMI'lar (Human Machine Interface / İnsan-Makine Arayüzü), iş makinelerinin ve kurulumların kontrol edilmesi, parametre ayarlarının yapılması ve çalıştırılması için kullanılan programlanabilir grafik ekranlardır. Bunlar, bir mobil kontrol cihazına bağlantılı olarak veya bağımsız bir çözüm olarak kullanılabilir. Veriler ve cihaz fonksiyonları CAN Ethernet ve USB arayüzleri üzerinden güvenli bir şekilde aktarılır. Bazı tipleri ilave bir gezinti tuşu, basmalı düğme fonksiyonlu bir potansiyometre, serbestçe programlanabilen çok sayıda arkadan aydınlatmalı fonksiyon tuşu veya bir dokunmatik ekranla donatılmıştır. Üniteler, arttırılmış EMU seviyeleri sunar ve e1 tipi onaya sahiptir. Modüller, gövdenin yüksek koruma sınıfı sayesinde dış panel ve yüzey montajı için ve aynı zamanda inşaat makineleri, tarım makineleri veya belediye araçlarında kabin kurulumu için de uygundur.

Temel Uygulamalar için Sağlam HMI'lar

• Maliyet optimizasyonu yapılmış makine çözümleri için tasarlanmıştır
• IP65, IP67 koruma sınıfları
• E1 tipi onay Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu)

Temel Uygulamalar için Sağlam HMI'lar Ürün Seçimi
64 bit Çok Çekirdekli İşlemcili Sağlam HMI'lar

• Modern 64 bit mimarisine ve opsiyonel dokunmatik ekrana sahip güçlü, sağlam HMI
• Dokunsal geri bildirim özelliğine sahip RGB arkadan aydınlatmalı fonksiyon tuşlu versiyonlar
• Verileri günlüğe kaydetmek ve analog ve Ethernet kameraları desteklemek için yüksek performanslı USB arayüzü
• E1 tipi onay Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu)

64 bit Çok Çekirdekli İşlemcili Sağlam HMI'lar Ürün Seçimi 
32 bit Tek Çekirdekli İşlemcili Sağlam HMI'lar

• Dokunsal geri bildirim özelliğine ve opsiyonel dokunmatik ekrana sahip RGB arkadan aydınlatmalı fonksiyon tuşlu üniteler
• Verileri günlüğe kaydetmek için USB arayüzü ve analog kameralar için opsiyonel arayüz
• E1 tipi onay Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu)

32 bit Tek Çekirdekli İşlemcili Sağlam HMI'lar Ürün Seçimi