• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. ecomatmobile
  2. Diğer ürünler

Kontrol Sistemleri için Diğer Ürünler ve Aksesuarlar

Manyetik Sensörler

Basınca Dayanıklı:
500 bar' a kadar işletim basıncı, 2000 bar' a kadar patlama basıncı
Uzun Ömür:
10 milyon basınç çevrimi ile sensörün ömrü silindir kadardır
Son Derece Sağlam:
1mm kalınlığında paslanmaz çelikten gövde ve algılama yüzeyi
Yarı Fiyatına:
Silindiri iki ifm sensörüyle donatmak, bu uygulamadaki karşılaştırılabilir bir sensörden daha pahalı değildir
Yer Tasarrufu:
Alçak bir silindir profili için sadece 40mm' lik gövde uzunluğu
Esnek:
M12 veya M14 gövde, kablo veya M12 konektör, PNP veya NPN, normalde açık, normalde kapalı veya tamamlayıcı çıkış

Piston Pozisyonlarını Güvenilir Şekilde Denetleme Olanağı

Cihazlar, sadece ferromanyetik metalleri (örn. piston kolunun çeliği) algılayan bir manyetik indüktif teknolojiyi temel alır. Bu çalışma prensibi sayesinde, saf çelikten yapılan gövde, algılama yüzeyinde bile maksimum 1mm' lik bir duvar kalınlığına sahip olabilir ve bu da son derece uzun bir ömür ve yüksek güvenilirlik sağlar.

Manyetik Sensörler

ecolink Bağlantı Tekniği

Yabancı Madde Girmesine Karşı Dayanıklı:
Yenilikçi sızdırmazlık konsepti, IP 67 / IP 68 / IP 69K gibi yüksek koruma sınıfları sağlar
Yerinde Tutularak:
Testere dişi tipi titreşim koruması, titreşim ve darbe durumunda somunun istenmeden gevşemesini engeller
Elle:
Elle takmak ve çıkartmak kolaydır
Görünür:
LED' in parlak aydınlatma koşullarında bile en iyi şekilde görülebilmesi için şeffaf siyah gövdeli çeşitler mevcuttur
Standartlara Aygun:
Bağlantı tekniği, EN 61076 M12 standardına uygundur
 

Mobil Uygulamalarda Bile Güvenilir

Aşırı basınç oluşumu imkânsızdır: Mekanik uç durdurucunun özel montajı sayesinde O-ringe her zaman doğru basınç uygulanır ve böylece bu bileşen, sızdırmazlık özelliğini sürekli korur. Testere dişi konturlu titreşim koruması, güçlü darbelere ve titreşimlere karşı koruma sağlar. Yüksek IP 67 / IP 68 / IP 69K koruma sınıfı, -40...90 °C' lik geniş sıcaklık aralığı ve yüksek kaliteli muhafaza malzemeleri (yüksek kaliteli paslanmaz çelik, TPU) tuzlu nem, yağ ve gres içeren ortamlar gibi zorlu ortamlarda sürekli olarak güvenilir bir bağlantı sağlar.

Net görünür: Yenilikçi tasarım ve şeffaf siyah gövde, parlak aydınlatma koşullarında bile LEDlerin şeffaf çeşitlere göre daha net bir şekilde görünmesini sağlar. Bu, tesisin durumunu sürekli olarak kontrol etmek ve bir sorun olduğunda hızlı bir şekilde harekete geçebilmek için önemli bir ön koşuldur.

Bağlantı Tekniği

RFID

Entegre:
Kompakt bir M18 veya M30 gövdede anten, değerlendirme veCANopen arayüzü
Etkilenmez:
-40...85°C' lik genişletilmiş sıcaklık aralığı
İzinler:
E1 tipi onay Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu)
Sağlam:
IP67 ve IP69K koruma sınıfı ile dış mekanlarda kullanım için optimize edilmiştir, EN60068-2-27' ye uygun olarak darbelere, EN60068-2-64' e uygun olarak da titreşime dayanıklıdır
Uyumlu:
CANopen protokolü, ifm ecomatmobile kontrol cihazlarıyla birlikte kullanım için optimize edilmiştir
 

Tanımlama Görevleri için Güvenilir Çözüm

CANopen arayüzüne sahip sağlam RFID kompakt ünite, tarım makineleri, belediye araçları ve inşaat makinelerinde gerçekleştirilen tanımlama görevleri için geliştirilmiştir. Farklı eklentileri otomatik olarak algılar ve kontrol cihazındaki karşılık gelen ayarları yapılandırır. Otomatik tanıma, kullanıcıya özel sistem kurulumları oluşturma işlemini basitleştirir. Kontrol cihazı, belirli bir makine kurulumunun ne zaman ve ne kadar süreyle çalıştığını otomatik olarak algıladığı için, bakım aralıkları ve çalışma süreleriyle ilgili bilgiler otomatik olarak oluşturulabilir. Arıza süresi minimum düzeyde tutulur, verimlilik arttırılır.

RFID Kompakt Cihazlar