• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Uygulamaya göre sıcaklık sensörleri
  2. Su bazlı ortam

Su bazlı ortam

Sensör Ailesi Sıcaklık
Aralığı
Takma
Uzunlukları
Sinyal Yapı Görselleştirme Dikkat Edilecek Noktalar

TN
-50...150 °C 45...150 mm • Verici
• Anahtar
• IO-Link
Entegre • Sayısal ekran
• Durum LED' i
• +/- 0,3 K doğruluk
• İki renkli ekran
• Sezgisel 3 basmalı tuşla kumanda

TR
-100...600 °C RTD
bağımlı
• Verici
• Anahtar
• IO-Link
Modüler • Nümerik ekran
• Durum LED'i
• +/- 0,3 K doğruluk
• 2, 3 ve 4 telli RTD’leri kabul eder
• İki renkli ekran
• Sezgisel 3 basmalı tuşla kumanda

TA
-50...200 °C
17...350 mm
• Verici
• IO-Link
Entegre Durum LED' i • +/- 0,3 K doğruluk
• Kısa tepki süresi
• Kompakt tasarım ve tamamen kaynaklı paslanmaz çelik yapı

TD
-50...150 °C 30...350 mm • Verici
• IO-Link
Entegre • Sayısal ekran
• Durum LED' i
• +/- 0,3 K doğruluk
• Esnek proses bağlantısı
• Kompakt tasarım ve tamamen kaynaklı paslanmaz çelik yapı

TP
-50...300 °C RTD
bağımlı
• Verici
• IO-Link
Modüler Durum LED' i • +/- 0,3 K doğruluk
• RTD’ leri analog çıkışa ve IO-Link’ e dönüştürme
• RTD tipinin otomatik algılanması

TK
-20...140 °C 50...250 mm Anahtar Entegre Durum LED' i • +/- 3 K doğruluk
• Kolay kurulum için iki ayar halkası ile kolay ayarlama
• Sabit histerezisli iki anahtarlama çıkışı
• Yanlışlıkla ayar değişikliğini önlemek için mekanik kilit

TV
-50...150 °C 25...30 mm • Anahtar
• IO-Link
Entegre • +/- 0,3 K doğruluk
• Programlanabilir iki anahtarlama çıkışı
• Kompakt tasarım ve tamamen kaynaklı paslanmaz çelik yapı

TT / TM
-40...150 °C sıva altı montaj
...560 mm
RTD 6, 10 mm RTD probu • Pt100 ve Pt1000 Sınıf A RTD
• Entegre proses bağlantısı
• Bir değerlendirme ünitesine bağlanmak için

TS
-100...600 °C çeşitli RTD 6, 10 mm kablolu RTD probu • Pt100 ve Pt1000 Sınıf A RTD
• Esnek proses bağlantısı
• 10 m’ ye kadar kablo uzunluğu
• Bir değerlendirme ünitesine bağlanmak için
TCC -25...160 °C 30...1000 mm • Verici
• Anahtar
• IO-Link
Entegre Durum LED' i • +/- 0,2 K doğruluk
Sürüklenme algılaması prosesi korur
• Kompakt tasarım ve tamamen kaynaklı paslanmaz çelik yapı