• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Uygulamaya göre sıcaklık sensörleri
  2. Mobil hidrolikler

Mobil Hidrolikler

Sensör Ailesi Sıcaklık Aralığı Takma Uzunlukları Sinyal Yapı Dikkat Edilecek Noktalar

TA
-50...150 °C 25...200 mm Verici Entegre • +/- 0,3 K doğruluk
• 4…20 mA analog çıkış
• DEUTSCH, AMP veya M12 elektrik bağlantısı
• Entegre proses bağlantısı

TU
-50...150 °C 25...50 mm Verici Entegre • +/- 0,3 K doğruluk
• 0,5…4,5 VDC analog çıkış
• DEUTSCH, AMP veya M12 elektrik bağlantısı
• Entegre proses bağlantısı

TM
-40…150°C 25 mm RTD Entegre proses konektörlü 6 mm RTD probu • Sınıf A doğruluk Pt100
• Kolay kablolama için M12 bağlantısı
• Entegre proses bağlantısı