• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Uygulamaya göre sıcaklık sensörleri
  2. Hijyenik

Hijyenik Sıcaklık Sensörleri

Sensör Ailesi Sıcaklık Aralığı Takma Uzunlukları Sinyal Yapı Görselleştirme Dikkat Edilecek Noktalar

TCC
-25…160°C 30...1000 mm • Verici
• Anahtar
• IO-Link
Entegre Büyük durum LED’ i • Çift eleman
• Otomatik sürüklenme algılaması
• Dijital veri değerleri
• +/- 0,2 K doğruluk

TD
-50…150°C 30...350 mm • Verici
• IO-Link
Entegre Sayısal ekran • +/- 0,3 K doğruluk
• Kompakt tasarım ve tamamen kaynaklı paslanmaz çelik yapı
• 4 basamaklı iki renkli ekran
• Kısa (1/3 sn) tepki zamanı

TA
-50…200°C 17...350 mm • Verici
• IO-Link
Entegre Durum LED' i • +/- 0,3 K doğruluk
• Kompakt tasarım ve tamamen kaynaklı paslanmaz çelik yapı
• Kısa (0,5/2 sn) tepki süresi

TM / TT
-40...150°C Sıva altı montaj
…560 mm
RTD 6, 10 mm RTD sondası • Bir değerlendirme ünitesine bağlanmak için
• Kolay kablolama için M12 bağlantısı
• Entegre proses bağlantısı