• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Çoklu Kod Okuyucu, Kodları ve Metni Doğrular ve Analiz Eder

  • Üretimde ve lojistikte kalite ve süreç kontrolü için çok yönlü kullanım
  • Metni ve kodları benzer şekilde algılar ve doğrular
  • Birkaç farklı kodun ve metin pasajlarının tek bir görüntüde hızlı değerlendirilmesi sayesinde yüksek performans
  • Dışarıdan kaynaklı ışık ve zorlu yüzeylerde bile güvenilir algılama
  • Cihazda veya ifm Vision Assistant üzerinden kolay parametre ayarı

Üretim ve Lojistik için Evrensel Çözüm

O2I çoklu kod okuyucu, metin öğelerinin yanı sıra 1D ve 2D kodları algılar ve kalitelerini birkaç milisaniye içinde analiz eder. O2I, birkaç kodu veya metin öğesini ve bunların yalnızca bir görüntü yakalama ile kombinasyonlarını değerlendirebildiğinden, tespit edilecek öğelerin sayısı konu dışıdır. Bu, çoklu kod okuyucuyu, kodların ve metin bilgilerinin varlığının kalite için kontrol edileceği veya ürün takibi için kullanılacağı üretim ve lojistik proseslerinde, evrensel bir çözüm haline getirir.

O2I, basit uygulamalar için doğrudan cihaz üzerinde hızlı bir şekilde kurulabilir. Ödüllü ifm Vision Assistant aracılığıyla, daha karmaşık görevler de aynı kolaylıkla uygulanabilir.

Hepsi Bir Arada Sistem

O2I çoklu kod okuyucu, tanıdık 1D ve 2D kodlara ek olarak artık yazı tiplerini ve karakterleri de tespit ediyor. Örneğin değişen ortam ışığı veya parlak yüzeyler sebebiyle oluşan zor şartlar altında bile güvenilir tanımlama sağlar. Üretim tarihi, parti numarası ve ürünlerin serileştirilmesi, Endüstri 4.0 ortamındaki takip - izleme görevleri ortamında artık önemli noktalar. Daha da geliştirilmiş olan O2I ile bu görevler artık mükemmel bir şekilde yönetilebiliyor. Metinleri tek başına veya 1D ve 2D kodlarla birlikte okuma veya karşılaştırma.

Ürünler