• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Kompakt Bir Gövde İçinde Eksiksiz HF RFID Sistemi

Uzun Mesafelerde Konfigürasyon, Teşhis ve Denetim için Entegre Web Sunucuya Sahip Güçlü RFID

  • Konfigürasyon, teşhis ve denetim için entegre web sunucusu
  • PROFINET, Ethernet/IP veya TCP/IP için endüstriyel haberleşme arayüzü
  • Teşhis ve durum LED’leri
  • Ayarlanabilen mesafe / aktarma gücü
  • RFID HF 13. ISO 15693 uyarınca 56 MHz sistem

Üretim Prosesi için Güçlü RFID
DTE60x serisinin kompakt üniteleri uzun yazma/okuma mesafeleri için idealdir. Yeni optimize edilmiş kurulumlar sayesinde büyük veri hacimleri anında okunup yazılabilir. Üretim prosesinde ürün takibi veya üretim verilerini ya da kalite parametrelerini kaydetme gibi tipik uygulamalarda zaman tasarrufu sağlar. Yeni DTE60x kompakt üniteler anteni, değerlendirme ünitesini ve endüstriyel haberleşme arabirimini kompakt ve endüstriyel olarak uyumlu bir gövdeye entegre ettikleri için kurulumu kolaylaştırır.

ifm HF RFID Çözümünün Avantajları:

Kolay Entegrasyon
RFID cihazına veri erişimi, fonksiyon blokları ve doğrudan kontrol cihazının proses görüntüsü aracılığıyla hızlı ve kolaydır. Standart kontrol cihazları için fonksiyon blokları Siemens, Schneider, Allen Bradley veya Omron’dan tedarik edilmektedir.

Entegre Web Sunucusu
Okuma/yazma ünitelerinde bir entegre web sunucusu bulunur. Kullanıcılar, cihaza tam olarak erişmek için bir HTTP adresi üzerinden oturum açabilir.

Endüstriyel Uyumluluk
IP 67 koruma sınıfına sahip sağlam tasarım, zorlu endüstriyel ortamlarda kullanıma olanak sağlar.

İlave Dijital Girişler
Ünitede, örn. bir ışık kulesinin kontrolü için ilave iki giriş ve çıkış bulunur.

Durum LED’leri
5 basamaklı LED çubuk grafik ekran, RSSI değerini göstererek (sinyal gücü) etiketi uzaklığını bildirir.

Çeşitli Arayüzlü Sürümler

TCP/IP’li DTE604
Kompakt RFID ünitesi, standartlaştırılmış endüstriyel haberleşme arayüzü bulunmayan PC’lere, endüstriyel PC’lere veya PLC’lere doğrudan bağlantı için idealdir.

PROFINET’li DTE601
Bu ünite, özel olarak bir Siemens kontrol cihazlarına sahip müşteriler için geliştirilmiştir.

EtherNet/IP’li DTE602
Bu sürüm, Schneider Electric veya Rockwell Automation kontrol cihazları için optimize edilmiştir.

Tüm ünitelerde başka cihazların doğrudan bağlanması için entegre bir anahtar bulunur.