Yeni Dualis: Nesneleri İnceleyin, Ölçün ve Kontrol Edin
- 2D görüntü sensörü, süreç ve nesne kalitesini garanti eder
- Hedeflenen robot kol navigasyonu için yüzey ve kontur algılama
- Kullanıcı dostu yazılım, kurulumu basitleştirir
- Değişen ışık koşullarında güvenilir çalışma
Çok Yönlü ve Vazgeçilmez
Tutma silindir kelepçeleri eksik, çok fazla yapıştırıcı, çok küçük dişli çark: Yeni Dualis nesneleri algılar ve nesnenin kalitesinin veya süreç adımının doğru olup olmadığını kontrol etmek için yüzeyleri, konturları, boyutları ve birbirlerine olan mesafeleri kullanır. Dualis ayrıca bir nesnenin robot kollarının hassas kontrolünü de güvenilir bir şekilde üstlenir - bu da onu düşük hata toleranslarına sahip süreçlerde vazgeçilmez olan çok yönlü bir sensör yapar.
Yeni Dualis, kullanıcı dostu ifm Vision Assistant yazılımıyla ayarlanır. Dört sihirbaz, kullanıcıyı en yaygın uygulamaların kurulumunda destekler: Yüzey analizi, kontur algılama, nesne boyutlandırma ve robot navigasyonu - tek tek veya kombinasyon halinde - sadece birkaç tıklama ile tamamlanabilir.
Uygulamanızı Basitçe, Adım Adım Çözün:
Bir kontür varlığını doğrulama sihirbazı, basit kontür varlığı kontrolleri için çözüm sağlamanızı destekler. Deneyimsiz kullanıcılar bile uygulamayı 2 dakika içinde kurabilir.
Robot sensör kalibrasyonu
Robot sensör kalibrasyon sihirbazı, bir nesnenin bir robot koluyla hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. İşaretleyici kalibrasyonu sayesinde sensör ve robotun koordinat sistemleri hassas bir şekilde birbirine uyarlanır.
Ölçüm
Ölçüm için olan sihirbaz, nesnelerin konturlarının ve yüzeylerinin belirlenmesini sağlar. Bunlar birbirleriyle ilişkili olarak ayarlanabilir ve mesafeleri mutlak değerler olarak belirlenebilir.
“Blob Mevcudiyet Kontrolü“ asistanı ile Blob’ların analizi için kolayca bir uygulama ayarlayabilirsiniz. Blob’lar bir alan oluşturan, birbiri ile bağlantılı resim noktalarıdır. Bu alanlar büyüklükleri, biçimleri ve diğer özellikleri açısından kontrol edilebilir.
Robotlara Basit Bağlantı
Voltaj beslemesi için L kodlu konektöre sahip ProfiNet sürümü, endüstriyel robotlara doğrudan bağlantıyı kolaylaştırır.