• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Gösterge / Çalışma / Aydınlatma
  3. Aydınlatma
  4. Işıklandırma birimleri
  5. O2D931

Harici aydınlatma

O2D931

Dome Light 80 CY RD/ US

Harici aydınlatma

O2D931

Dome Light 80 CY RD/ US

  • Dört farklı renkte homojen(türdeş) ışık
  • Seçilebilir iki renk kombinasyonu: beyaz/kızılötesi veya camgöbeği/kırmızı
  • Dört aydınlatma bölmesi ayrı ayrı kontrol edilebilir
  • 4 kat daha fazla ışıkla kalıcı ışık veya pals çalışma
  • Harici kontrol ünitesi gerekli değildir
  • ce
  • ukca
Ürün özellikleri
Işık kaynağı Kırmızı ışık; açık mavi ışık
Uygulama
Aydınlatma alanı [mm] 80 x 80
Yapı formu Dome
Çalışma şekli normal ışık yoğunluğu (sürekli çalıştırma mümkün); yüksek ışık yoğunluğu (palsli)
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 24 DC
Akım tüketimi [mA] Çalışma durumu "kalıcı çalışma": 375; çalışma durumu "yüksek yoğunlukta ışık": 2130
Koruma sınıfı III; (PELV)
Işık kaynağı Kırmızı ışık; açık mavi ışık
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 1
Girişler
Tetikleme 24 V PNP/NPN; harici
Dijital girişlerin sayısı 1
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -10...40
Depolama sıcaklığı [°C] -20...60
Koruma IP 65
Testler / Onaylar
Fotobiyolojik güvenlik risk grubu 1; (DIN EN 62471)
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 512,05
Boyutlar [mm] 193 x 136 x 75
Malzemeler Gövde: Alüminyum siyah kaplamalı; Kapak: ABS
Sıkıştırma torku [Nm] 0,5...1,5
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Çalışma 1 x LED, yeşil
çalışma durumu "yüksek yoğunlukta ışık" 1 x LED, kırmızı
LED bölümü 1 x LED, beyaz
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
Soketli: M12; kodlama: A
Elektriksel bağlantı - Parametre ayarı
Soketli: M12; kodlama: A