• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
  4. Montaj setleri
  5. E2D500

Montaj seti

E2D500

Mounting Set Compact Cam

Montaj seti

E2D500

Mounting Set Compact Cam

Uygulama
Dizayn Kelepçe montajlı O2D5, kullanılabilen tipler, O2I5
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 112,5
Montaj şekli Çubuğa montaj; (Ø 12 mm)
Malzemeler Kelepçe: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); silindir vidalar: sıcak galvanizlenmiş M4 x 8; Montaj levhası: paslanmaz çelik (1.4301 / 304)
Aksesuarlar
Parçalar
Kelepçe: 2
silindir vidalar: 2 x M4 x 8
Montaj levhası: 1
Altı köşeli somun: 1 x M5
Yuvarlak başlı vida: 1 x M5 x 16
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet