• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

IO-Link-Master: Sensörlerin PLC'ye ve IT dünyasına bağlanması

  • Yeni IoT çekirdeği ile Endüstri 4.0' a hazır
  • Otomasyon ve IT ağı arasında ayrım
  • Tam V1.1 işlevselliğine sahip 4 veya 8 IO-Link portu
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON veya Powerlink
  • moneo configure yazılımı aracılığıyla yapılandırılabilen master ve cihaz

Otomasyon ve IT dünyası için IO-Link Master

Merkezi olmayan IO-Link Master modülleri, akıllı IO-Link sensörleri ve alan veriyolu arasında bir ağ geçidi (gateway) görevi görür. Ayrıca akıllı sensörlerin önemli bilgileri eş zamanlı olarak IT dünyasına gönderilebilir. Ayrı bir IoT Ethernet soketi ile IT ağı, otomasyon ağından tamamen ayrı olarak kurulabilir. Sensör bilgileri, kurulan TCP/IP JSON arayüzü aracılığıyla IT dünyasına aktarılır.

Zorlu uygulamalar için sağlam endüstriyel haberleşme modülleri

Özel gövde malzemeleri ve yüksek giriş dirençleri (IP 67 veya IP 69K) sayesinde soğutucu uygulamalarında veya doğrudan gıda endüstrisindeki ıslak alanlarda kullanılabilirler. ecolink teknolojisi, bağlantı hatlarının güvenilir, sıvı girmesine karşı sürekli dayanıma sahip M12 bağlantılarını garanti eder.

Avantajlar ve müşteriye faydaları

Otomasyon ve IT ağı arasında ayrım

Makine çalışma süresi en yüksek önceliğe sahiptir. Otomasyon ağı hiçbir şekilde dış etkenler tarafından kesintiye uğratılmamalıdır. Bu nedenle ünite, IT ve otomasyon ağını ayıran ayrı bir IoT Ethernet soketine sahiptir. Bu, önemli sensör bilgilerinin IT ve ERP sistemine güvenli bir şekilde gönderilebileceği anlamına gelir.

moneo configure ile sensör konfigürasyonu

Sezgisel yazılım, ağdaki tüm IO-Link Master'ları bulur ve tüm tesise genel bir bakış sunar. Ek olarak tüm bağlı sensörler ilgili parametrelerle gösterilir. Bu, sistemdeki tüm sensörlerin parametrelerini tek bir merkezi noktadan ayarlamayı mümkün kılar.

Kolay sensör bağlantısı

Sensörler ve aktüatörler, ekransız standart M12 soketli kablolarla bağlanır. Cihaz tipine bağlı olarak 4 veya 8' e kadar IO-Link sensörü bağlanabilir ve 3,6 A' e kadar beslenebilir. EVC693 veya EVF693 aksesuarlarıyla, IO-Link aktüatörlerin bağlantısı için ilave yardımcı güç sağlanabilir. Kablo, 20 m'ye kadar uzunlukta olabilir.

IO-Link Master DataLine

Bağlantı teknolojisi